Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Yarway-P-P000390

Indicateur de niveau électronique Yarway série 1002

Product Description

Système d’alarme électronique riche en fonctions, équipé de deux sondes, conçu pour détecter le niveau de l’eau dans un large éventail d’applications

Caractéristiques

  • Basé sur une technologie largement reconnue de sonde de conductivité.
  • Fiable et économique.
  • Les sondes peuvent être montées directement sur la cuve sous pression ou sur la colonne.
  • Circuit de détection indépendant pour chaque sonde.
  • Les sondes haute pression sont équipées d’une électrode soudée en acier inoxydable brasé avec isolant en zircone pour les applications à haute pression et à haute température.
  • Les sondes basse pression comportent une électrode filetée en acier inoxydable avec isolant en PTFE pour les applications à basse pression et à basse température.
  • Remplacement direct des interrupteurs à flotteur mécaniques.
  • L’indication locale du niveau d’eau par LED dans un boîtier Type 4X/IP66 permet une vérification visuelle principale.

Documentation et schémas