Le type Dosaodor-D est un système d’injection d’odorant informatisé pour le gaz naturel. Il utilise une technologie d’injecteur à solénoïde qui élimine le besoin de pompes à pistons. Les injecteurs à solénoïde permettent le maintien d’une injection précise d’odorant sur toute la gamme du système, approchant une marge de réglage effective infinie. Le Dosaodor-D est conforme à la Directive Équipements sous pression PED 2014/68-UE et est classé Catégorie II