Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Anderson Greenwood-P-P001119

Soupape de pression-dépression pilotée Anderson Greenwood Marvac modèle 920 - à évent raccordé

Product Description

Soupapes pilotées capables de décharger la pression et le vide qui s’échappent vers un système de collecteur fermé

Caractéristiques

  • Le fonctionnement piloté assure une décharge précise de la pression et du vide.
  • Grand choix de matériaux pour le corps.
  • Ouverture totale à 10 % de surpression, permettant un réglage proche de MAWP/MAWV et une minimisation des émissions du réservoir.
  • Taux de fuite de 0,015 N m3/h ou moins à 90 % de la pression de consigne.
  • La conception modulaire permet de déposer et de remplacer tous les composants sur site pour une maintenance plus rapide et plus simple.
  • Le revêtement « tous temps » en option empêche l’accumulation de condensat gelé et le blocage des composants vitaux dans les applications par temps froid.
Type de produit
Réservoir

Documentation et schémas