Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
KTM-Novatite Extreme

Vannes à boule flottantes à siège métallique KTM Novatite Extreme™

Product Description

Les vannes à boule à siège métallique KTM Novatite Extreme™ offrent les caractéristiques d’étanchéité bidirectionnelle de la norme API 598 et sont les premières vannes à boule à siège métallique à subir un test de validation de la conception pour l’ensemble de la plage de température de -50 °C à 500 °C.

Caractéristiques

  • Vanne conforme à la norme API 608 avec performances garanties sur une large gamme de produits de débit et de conditions de fonctionnement.
  • Vanne bidirectionnelle API 598 avec fermeture étanche fiable et étanchéité sans compromis.
  • Chapeau étendu conçu pour la conformité de résistance au feu de la norme API 607 (8e édition)/ISO 10497-2022.
  • Joints de tige sous tension et joints de haute intégrité pour fournir des performances en matière d’émissions fugitives conformément aux normes API 641/ISO 15858-1.
  • Tests de validation de conception, qui impliquent des cycles mécaniques et thermiques sur toute la plage de température, effectués de -50 °C à 500 °C dans une seule configuration.
  • Moulage à la cire perdue pour une meilleure finition.
  • Étanchéité supérieure pour les applications pour gaz alimentées par un procédé de fabrication et de finition de boule et de siège unique.
  • Durcissement en surface de la boule et du siège au carbure de chrome par HVOF pour des performances fiables dans des conditions de fonctionnement difficiles.
Taille
DN 15 à DN 200 (passage intégral) et jusqu’à DN 250 (passage réduit)
Classe de pression
ASME, classes 150 et 300
Norme de conception
API 608, ASME B16.34
Face à face
ASME B16.10
Raccordements au procédé
ASME B16.5 à bride RF, FF
Température de service
-50 °C à 500 °C / -58 °F à 932 °F (jusqu’à 450 °C / 842 °F pour les conditions d’oxydation)
Certifications​
API 607, ISO 10497, API 641, ISO 15848-1, PED-CE, UKCA, CRN
Applications​
Séquençage ; haute température, haute fréquence, vitesse de fonctionnement élevée, cycle thermique ; cycle mécanique ; Fluides propres, fluides sales, haute viscosité, fluides d’entartrage, traitement des déchets corrosifs et érosifs, boues, vapeur saturée, vapeur surchauffée​

Documentation et schémas