Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-4196

Contrôleur indicateur de température Fisher™ 4196

Product Description

Les contrôleurs indicateurs de température Fisher 4196 affichent la température de procédé et le point de consigne sur une échelle facilement lisible. Ces contrôleurs sont utilisés dans les secteurs qui nécessitent une surveillance de procédé et un contrôle de température précis.

Certifications
ATEX, CUTR
Pression aval maximale
40 psig
Type de montage
Montage déporté, montage sur actionneur
Température de service
Température normale
Contrôle de position
Marche/arrêt, contrôle par modulation
Contrôle du procédé
Température
Mode d'alimentation
Air, gaz naturel
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Sa conception simple garantit une maintenance simple et rapide tout en limitant le stock de pièces de rechange.
  • Le réglage du point de consigne, du zéro et de l'échelle de l'aiguille indicatrice et le passage d'une action directe à une action inverse s'effectuent rapidement sans outils spéciaux.
  • La conception simple et la faible masse des composants internes permettent au contrôleur de supporter les vibrations présentes dans la plupart des environnements industriels.
  • Il est possible de lire immédiatement la température de procédé et l'écart par rapport au point de consigne grâce à deux aiguilles indicatrices rouges placées sur une échelle blanche sur fond noir de 114 mm (4 1/2 in) de long.
  • La conception du relais et de la buse ramène la consommation d'air à régime continu à seulement 0,09 m3/h (3,5 scfh).
  • Son boîtier plastique résiste aux environnements corrosifs. Des constructions internes spéciales sont disponibles pour résister aux milieux de pression d'alimentation corrosifs (gaz corrosifs, par exemple).

Documentation et schémas