Le boîtier de signalisation TopWorx DX PST avec protocole HART® est une solution fiable et conviviale pour la réalisation d’essais de course partielle et d’arrêt d’urgence pour les applications critiques. Les appareils fournissent des données précieuses sur les vannes et des informations de diagnostic, relayant les retours d’information vers les systèmes de l’Internet industriel des objets (IIoT) par le biais de signaux numériques et analogiques. Options étendues pour la redondance des capteurs jusqu’à 4 commutateurs GO™ et la redondance des pilotes jusqu’à 2 pilotes intégrés, tous protégés au sein d’un même boîtier. Grâce au bouton PST intégré, les opérateurs peuvent tester les vannes sans dispositifs supplémentaires, simplifiant ainsi la maintenance.