La vanne Neotecha NeoSeal est une vanne papillon à tige nue avec revêtement en PTFE conforme à la norme ISO 5752/5 (EN 558-1/T5) comportant divers matériaux de disque résistants à la corrosion. Ces vannes conviennent parfaitement aux applications corrosives, exigeant des performances fiables, une étanchéité parfaite, un couple constant et zéro maintenance.