Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Neotecha-NeoSeal Lined Valve

Vanne papillon revêtue Neotecha NeoSeal

Product Description

La vanne Neotecha NeoSeal est une vanne papillon à tige nue avec revêtement en PTFE conforme à la norme ISO 5752/5 (EN 558-1/T5) comportant divers matériaux de disque résistants à la corrosion. Ces vannes conviennent parfaitement aux applications corrosives, exigeant des performances fiables, une étanchéité parfaite, un couple constant et zéro maintenance.

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
NeoSeal Lined Valve
Manual Actuator
NeoSeal Lined Valve
Powered Actuator
F89

Caractéristiques

  • Les coussinets d’appui en élastomère derrière la manchette assurent un bon serrage autour du papillon, pour une fermeture étanche testée.
  • La manchette fournit une large surface d’étanchéité des brides.
  • Une tige de disque mince monobloc revêtue de PFA moulé de 3 mm d’épaisseur et présentant des valeurs Kv élevées.
  • La manchette et le disque sont les deux seules pièces de la vanne en contact avec le fluide.
  • Étanchéité primaire de l’arbre par contact précontraint entre le disque et le moyeu de la manchette.
  • Étanchéité secondaire de l’arbre obtenue par surdimensionnement du diamètre de l’arbre par rapport au trou d’arbre dans la manchette.
  • La manchette et le disque sont moulés et usinés avec des tolérances très faibles pour assurer :
    • un couple de serrage faible
    • moins de contraintes et de déformation lors de l’ouverture et de la fermeture
  • Des essais au vide à l’hélium ont été réalisés avec succès à des pressions inférieures à 20 Pa absolus (0,2 mbar absolu).
  • Revêtement en TFM disponible en option pour les applications extrêmement exigeantes.
  • Trous de centrage intégrés au corps afin d’assurer le centrage parfait de la vanne.
  • Dimensions de la bride d’actionneur et de la tige conformes à la norme ISO 5211.
Matériau
Fonte GS
Température de service
Inférieure à 200 °C
Classe de pression
PN
Type de siège/joint
Avec revêtement
Normes de dimensions de la vanne
DN
Type de vanne
Papillon
Température de service
Inférieure à 200 °C
Classe de pression
PN
Type de siège/joint
Avec revêtement
Normes de dimensions de la vanne
DN
Type de vanne
Papillon

Documentation et schémas