Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
OZ-Gedney-P-MCG-Battery-Pack

Bloc-batterie McGill™ avec chargeur

Product Description

Le bloc-batterie McGill™ avec chargeur est idéal pour une utilisation avec des projecteurs de travail fluorescents de 12 V, 13 W lors du travail dans des zones éloignées. Une batterie complètement chargée assurera un éclairage continu par un projecteur de travail pendant environ 5 heures.

Caractéristiques

  • Le chargeur se branche dans une prise de 120 Vca et charge à 1,2 A, 12 Vcc
  • Fourni avec un cordon de 1,8 m (6’) et une fiche allume-cigare mâle à insérer dans la prise femelle de la batterie. Le chargeur se branche alors directement dans une prise de 120 V
  • Si la batterie est déchargée à la profondeur maximale recommandée, le chargeur requiert 16 heures pour une recharge complète. Au fur et à mesure que la batterie est chargée, la sortie du chargeur diminue jusqu’à un niveau bas. La batterie doit être retirée du chargeur dans un délai maximum de trois jours
  • Capacité de 7 Ah, batterie de type au plomb étanche
  • Chargeur conique
  • L’évent de sécurité s’ouvre si la batterie surchauffe
  • Batterie fournie avec cordon d’alimentation de 0,3 m (1’) avec sortie femelle 12 V
  • Le bloc-batterie pèse 2,6 kg (5,75 lb). Elle mesure 152,4 mm (6”) de haut, 63,5 mm (2,5”) de large et 88,9 mm (3,5”) de long
Certifications et conformités NEC/CEC
Classification pour zones ordinaires (non classifiées)
Étui de batterie
Nylon robuste avec double fermeture éclair, rembourrage en mousse à alvéoles fermées sur les côtés et le fond
Ceinture
Ceinture en toile réglable de 50,8 mm avec boucle à ouverture rapide
Bandoulière
Longueur de 1,5 m avec coussin de mousse sur une longueur de 0,3 m, sangle réglable à chaque extrémité
Anneau en D
Deux anneaux en D pour attacher les crochets de la bandoulière. L’anneau triangulaire en D permet d’accrocher la lampe pour un éclairage mains libres

Documentation et schémas