Générateurs d'ultrasons
Le générateur d'ultrasons fournit de l'énergie électrique à un transducteur pour alimenter un système de nettoyage par ultrasons. Les générateurs d'ultrasons Branson utilisent le feedback du transducteur pour ajuster la fréquence et la puissance de sortie. Ils peuvent être utilisés sur une simple cuve de nettoyage ou dans un système de nettoyage entièrement intégré. Chaque série fonctionne avec la même conception de transducteur pour offrir un nettoyage de précision rapide, cohérent et économique.