Développement durable
Emerson aide ses clients dans certaines des industries les plus importantes du monde à réaliser des progrès mesurables en matière de développement durable et nous sommes prêts à aider les autres à s’engager dans cette voie.
Les sels stables à la chaleur peuvent s’accumuler dans le solvant aminé. Cela peut entraîner la formation de mousse, d’encrassement et d’émulsions qui peuvent toutes entraver la fiabilité, ce qui a un impact sur le débit et la capacité de traitement. Les taux d’appoint pour l’amine doivent être optimisés pour éviter ces problèmes.
De plus, la fiabilité des vannes de tous types a un impact significatif sur la fiabilité, l’efficacité et la sécurité de l’unité de traitement des amines.
Plantweb Insight
Logiciel d’analyse de données offrant une meilleure visibilité des équipements clés de vos installations.
Vanne anti-pompage de compresseur Fisher
Protégez contre le pompage des compresseurs et améliorez la stabilité grâce aux ensembles de vannes antipompage optimisés par Fisher.
Contrôleur DeltaV PK
Le contrôleur DeltaV™ le plus puissant et polyvalent jamais conçu.
Déverseurs à commande assistée Anderson Greenwood séries 200/400/500/700/800
Vanessa 30000
Caractérisé par un siège de la vanne robuste intégré au corps et des angles d’appui optimisés pour gérer l’isolement et le contrôle du procédé grâce à de multiples fonctionnalités.
L’efficacité du procédé de liquéfaction dépend de la fiabilité des mesures et des appareils de contrôle-commande. Il est crucial d’améliorer la visibilité du procédé à chaque étape, mais cela peut s’avérer coûteux en raison de l’infrastructure nécessaire au câblage de plusieurs appareils.
DeltaV AgileOps
AgileOps assure la cohérence et la fiabilité du système de contrôle-commande en le maintenant dans une configuration optimale pour l’état du procédé.
Ovation
Plate-forme de contrôle-commande fiable et innovante qui reflète l’expérience inégalée de 50 ans d’Emerson dans les domaines de l’énergie et de l’eau.
PacSystems
Des résultats commerciaux plus intelligents grâce à une automatisation et un contrôle avancés.
Rosemount Permasense sans fil
Les systèmes non intrusifs Permasense utilisent une technologie de détection et de transmission de données sans fil pour surveiller en permanence la perte de métal.
Vanessa 30000
Caractérisé par un siège de la vanne robuste intégré au corps et des angles d’appui optimisés pour gérer l’isolement et le contrôle du procédé grâce à de multiples fonctionnalités.
Vanne Fisher V260
La vanne Fisher V260 est une vanne de régulation à passage intégral conçue pour une pression, un débit et un contrôle du procédé optimisés.
Déverseurs à commande assistée Anderson Greenwood séries 200/400/500/700/800
La teneur en eau du CO2 peut provoquer des fuites et doit être contrôlée tout en surveillant l’épaisseur de paroi des conduits pour maintenir un procédé étanche.
PacSystems
Des résultats commerciaux plus intelligents grâce à une automatisation et un contrôle avancés.
Débitmètre à effet Coriolis MicroMotion
Nos débitmètres à effet Coriolis offrent une fiabilité incomparable pour vos besoins de mesure de débit massique, de débit volumique et de masse volumique.
Rosemount Permasense sans fil
Les systèmes non intrusifs Permasense utilisent une technologie de détection et de transmission de données sans fil pour surveiller en permanence la perte de métal.
Assurez un transport sûr, fiable et efficace des pipelines de CO2.
La technologie d’automatisation d’Emerson dispose de la flexibilité nécessaire pour s’adapter rapidement et efficacement à l’évolution de la technologie de captage de carbone, ce qui permet à nos experts d’aider nos clients à gérer l’incertitude réglementaire lors de la planification et de la réalisation de projets de CCUS.
La technologie de compression de gaz et les solutions avancées de compression et de pompage d’Emerson répondent aux projets de décarbonation industriels les plus exigeants.
Emerson possède l’expertise en ingénierie, les technologies et les logiciels nécessaires pour réduire les coûts, réduire la complexité et s’adapter aux changements apportés aux projets de captage de carbone.
Questions fréquemment posées sur le captage et le transport du carbone
Une fois que le processus de captage du carbone élimine le CO2 de la source, le gaz est généralement liquéfié par compression à basse température et pompé par le biais de réseaux de pipelines et de vannes de sorte qu’il puisse être stocké sous terre ou utilisé dans d’autres procédés chimiques en aval. Pour maintenir la stabilité du CO2 dans sa phase liquide pour le transport sur longues distances, il doit être maintenu sous pression constante, ce qui nécessite des compresseurs le long des conduites.
Le dioxyde de carbone étant corrosif pour l’acier, l’intégrité des conduites doit être constamment surveillée et maintenue afin d’éviter un dégagement de CO2 dans l’atmosphère, allant ainsi à l’encontre de la raison d’être du captage de carbone. En même temps, le CO2 liquide étant transporté sous une pression tellement élevée, toutes les vannes et autres systèmes de contrôle final doivent fonctionner de manière fiable à tous les points de l’infrastructure des conduites sans fuir, sans quoi, encore, la valeur du captage de carbone est facilement perdue. Les compresseurs, comme tous les équipements rotatifs, sont sujets à des défaillances s’ils ne sont pas correctement surveillés et entretenus, ce qui peut perturber l’écoulement dans le réseau et entraîner des pertes de confinement.
De plus, avec la liquéfaction, la teneur en l’eau du CO2 peut entraîner des fuites et doit être attentivement contrôlée.
La détection et la localisation en temps réel des fuites dans les conduites permettent aux opérateurs de résoudre le problème plus rapidement, limitant ainsi les émissions. Les solutions d’automatisation permettent aux opérateurs de conduites de comprendre l’impact de la corrosion et de maintenir un procédé sans fuite en surveillant en permanence l’épaisseur de la paroi des conduits à l’aide de capteurs à ultrasons sans fil. Les solutions de surveillance et d’alarme en temps réel identifient rapidement les fuites et les ruptures, et les outils avancés de gestion des données et les tableaux de bord regroupent des informations disparates relatives à l’intégrité des conduites et des équipements, ce qui permet d’identifier les problèmes et d’améliorer la modélisation des risques.
Des vannes haute pression fiables avec une étanchéité et une garniture de presse-étoupe supérieures aux points de fuite potentiels sont utilisées pour minimiser les émissions fugitives, tout en optimisant les solutions de vannes numériques, garantissent un débit stable vers les compresseurs de liquéfaction, empêchant ainsi les dommages causés par la défaillance des équipements et prolongeant la durée de vie des équipements. La surveillance continue de l’état à l’aide d’analyses des données et de capteurs généralisés offre une meilleure visibilité de la performance des compresseurs, tout en limitant le risque de temps d’arrêt, les coûts de maintenance et en évitant les incidents dangereux pour le personnel et l’environnement.
La technologie de captage et de transport du carbone n’en est qu’à ses débuts. Avec des procédés inconnus ou nouveaux vient le risque inconnu, en particulier de la corrosion. Selon William Fazackerley, la surveillance de la corrosion et de l’érosion à l’aide de capteurs sans fil est rentable et réduit les fuites potentielles dans l’environnement en fournissant des mises à jour en temps réel sur l’épaisseur de la paroi de la tuyauterie et le taux de corrosion.