Atelier de presse et emboutissage de métaux

Solutions de fabrication par emboutissage et pressage pour l’industrie automobile

Automatisation fiable des fluides pour les presses et machines d'emboutissage automobile à grande vitesse, avec la souplesse nécessaire au développement et à l’extension des chaînes.

Innovation pour les opérations de presse d’emboutissage et les ateliers de carrosserie automobile

Les ilots de distribution, les vérins et les technologies d’Emerson fournissent des solutions d’automatisation des fluides pour les applications les plus exigeantes de production d’emboutissage de métaux dans les ateliers de carrosserie automobile. Les ensembles de traitement de l’air modulaires et compacts simplifient et standardisent les opérations des presses d’emboutissage de métaux. Avec des configurations de composants modulaires et la technologie bus de terrain pour le diagnostic et la mise en service avancés, l’installation et le remplacement sont rapides et simples.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Innovation pour les opérations de presse d’emboutissage et les ateliers de carrosserie automobile

Solutions de carrosserie en action

Présentation

Les solutions d’automatisation des fluides ultra-fiables d’Emerson sont utilisées dans les ateliers de carrosserie automobile et d’emboutissage des métaux dans le monde entier. Nos systèmes de traitement de l’air, l’électronique G3, nos vérins et nos distributeurs assurent un contrôle fiable pour l’assemblage de nombreuses pièces et composants.

•  Pièces embouties 
•  Capots
•  Charnières
•  Portes
•  Toits

Désempileur

La conception modulaire et les caractéristiques de nos vérins leur permettent d’effectuer de façon fiable un dégerbage rapide. Les unités de guidage compactes sont conçues pour s’adapter aux espaces réduits. La conception des vérins AVENTICS d’Emerson fournit une capacité de vide par la tige qui permet de réduire le nombre de composants tout en favorisant une application d’emboutissage plus propre et moins complexe.

Équipement de transfert de presse

Les systèmes de distribution, les actionneurs et les modules de bus de terrain œuvrent de concert pour assurer le fonctionnement régulier des équipements de transfert des presses. 

Les vannes de régulation directionnelle pneumatiques favorisent l’automatisation des systèmes de transfert. Grâce à des débits extrêmement élevés, ils offrent un plus grand rendement et réduisent les coûts de maintenance.

L’affichage graphique du bus de terrain G3 permet une configuration et un diagnostic de production rapides, pour une diminution des arrêts d’exploitation des presses d’emboutissage.

Presses d’emboutissage de métaux

Dans l'industrie automobile, la presse d'emboutissage de métaux fonctionne en façonnant des feuilles de métal dans une forme précise. Les presses d’emboutissage doivent fonctionner de façon constante et fiable dans des conditions très diverses. Nos unités de guidage assurent une action rapide, un positionnement précis et un fonctionnement fiable. Les électrovannes peuvent fonctionner avec une alimentation de faible puissance et dans des environnements difficiles.

La durabilité de nos composants résiste à des charges lourdes et des courses modérément longues. La conception modulaire facilite l’interchangeabilité et les différentes options permettent l’utilisation dans des environnements divers. 

Unités de mise en racks

Emerson offre des FRL (filtres/régulateurs et lubrificateurs) modulaires à haut débit, des vannes de régulation directionnelle et des bus de terrain G3 qui permettent aux unités de mise en racks automatisés de fonctionner efficacement et avec moins de temps d’arrêt grâce à des capacités de conception et de diagnostic supérieures. La conception standard des FRL simplifie les remplacements et réduit les temps d’arrêt de maintenance ou de défaillance. Les vannes pneumatiques à haut débit offrent un plus grand débit, et l’affichage graphique du G3 simplifie la configuration et les diagnostics pour les opérations critiques des presses d’emboutissage. 

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.