Pétrolier

Navires pétroliers

Solutions de pointe pour la sécurité et la gestion des fluides à bord des pétroliers, ainsi que les systèmes d’automatisation

Personnalisez les systèmes et solutions les plus sûrs et les plus économiques pour vos pétroliers

Pour relever les défis en matière de sécurité et de transport économique de liquides en vrac, tout en assurant des mers plus propres et une réduction des émissions, Emerson a mis au point une large gamme de systèmes et de solutions applicables et évolutives pour tous les pétroliers, quels que soient le type ou la taille des navires. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Personnalisez les systèmes et solutions les plus sûrs et les plus économiques pour vos pétroliers

Fonctionnement

Automatisation et surveillance du navire

Le système intégré d'automatisation et de surveillance est modulaire et peut être personnalisé en fonction de l'application particulière de votre navire-citerne, indépendamment du type de navire (chimique, gaz, pétrole) ou de sa taille. L'architecture du système prend en charge toutes les combinaisons de sous-systèmes et vous permet d'avoir une vue complète des différentes tâches à bord via une interface utilisateur intuitive et flexible.


En savoir plus sur les systèmes intégrés d'automatisation et de surveillance >>

Gestion des hydrocarbures de soute

Les applications de navires-citernes nécessitent un système de mesure précis et fiable, afin de mieux contrôler et gérer la consommation des hydrocarbures, de réaliser des économies et de réduire les émissions polluantes. En combinant les mesures d'hydrocarbures avec les mesures existantes de citernes et de débit, vous pourrez obtenir une excellente intégrité des hydrocarbures et une protection contre le vol et la fraude. Le flux de données rapide permet d'avoir une base de référence énergétique actualisée pour l'ensemble de la flotte et des données en temps réel pour une connaissance approfondie et une planification efficace.


En savoir plus sur les systèmes de gestion des hydrocarbures de soute >>

Surveillance des citernes à cargaison

  • Gamme complète de jauges radar pour les navires-citernes de tout type et de toute taille.
  • Qualité et performances supérieures dans toutes les conditions de mesure
  • Intégration d'une alarme radar de niveau haut et antidébordement

Les jauges radar font partie d'un système qui est extrêmement critique à bord de tout navire-citerne : le système pour la surveillance des citernes à cargaison. Emerson propose de nombreuses solutions et des mesures précises et fiables pour un fonctionnement parfait dans toutes les conditions.


En savoir plus sur les systèmes de surveillance des citernes à cargaison >>

Commande à distance des vannes

  • Intervention d'urgence avec pompes manuelles
  • Régulation des fluides dans les ballasts, cales et réservoirs de service avec le système hydraulique de commande à distance des vannes

Le système hydraulique est le choix idéal en termes de flexibilité d'installation : pont, zones immergées ou zones explosives. Utilisez des indicateurs pour avoir un visuel de la position des vannes sur les actionneurs sur le pont et assurer un fonctionnement sûr à bord de votre navire-citerne.


En savoir plus sur le système de commande à distance des vannes >>

Téléjaugeage des citernes

  • Économique et nécessitant peu de maintenance
  • Accès facile, maintenance et dépannage à distance
  • Flexibilité avec une large gamme de technologies de mesure du niveau des citernes

Pour la mesure de niveau dans les ballasts et les réservoirs de service, différentes technologies peuvent être utilisées, telles que les systèmes électropneumatiques et les transmetteurs de niveau. Ces solutions souples fournissent des systèmes personnalisés qui répondent aux exigences de redondance et de séparation dans différentes zones à risque d'incendie.


En savoir plus sur les systèmes de téléjaugeage des citernes >>

Surveillance des alarmes

  • Filtrage et distribution avancés des alarmes, permettant d'afficher les alarmes au bon emplacement et dans les situations pertinentes
  • Annonces audiovisuelles intégrées au profit de tout l'équipage, du capitaine aux ingénieurs de quart

Les alarmes peuvent être affichées sur les stations de travail et les panneaux d'alarme dans les quartiers d'habitation et les espaces communs. D'une grande souplesse, le système de surveillance des alarmes peut être configuré de manière à permettre des indications d'alarme à des emplacements spécifiques pour garantir une bonne visualisation.


En savoir plus sur le système de surveillance des alarmes >>

Mesures auxiliaires

  • Intégrez et interfacez de nombreux transmetteurs et sous-systèmes différents pour élargir votre vision opérationnelle.
  • Personnalisez la plage de fonctionnement selon les besoins spécifiques de votre navire.

Il est possible d'interfacer et d'intégrer différentes mesures auxiliaires et sous-systèmes au système intégré d'automatisation et de surveillance. Vos opérateurs ont ainsi la possibilité de planifier, de surveiller et de réagir aux perturbations préjudiciables à l'exploitation.


En savoir plus sur les systèmes de mesures auxiliaires >>

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.