Solutions de mélange de gaz et de contrôle des fluides pour ventilateurs

Vannes de régulation du débit et de mélange d’oxygène pour ventilateurs

Solutions personnalisées de vannes miniatures de régulation du débit d’air et d’oxygène permettant le mélange et la ventilation des gaz à débit contrôlé.

Accélérez la mise sur le marché de la ventilation à débit contrôlé

Les maladies respiratoires chroniques et le vieillissement de la population mondiale entraînent une augmentation de la demande en respirateurs. Emerson dispose de l’expertise en matière d’applications nécessaire au développement de solutions personnalisées de contrôle des fluides, garantissant un contrôle fiable et précis du débit de l’air et de l’oxygène, et de la ventilation. Nous travaillons directement avec vos ingénieurs sur les cycles de conception itératifs, vous garantissant ainsi le respect des délais de développement agressifs exigés par le marché.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Accélérez la mise sur le marché de la ventilation à débit contrôlé

Vannes de régulation du débit d’oxygène et régulateurs en action

Mélange de gaz

Le mélange de l’air, de l’oxygène et de l’oxyde d’azote dans les dispositifs anesthésiques nécessite un niveau élevé de précision et de sensibilité. L’appareil de mélange de gaz doit aussi être capable de gérer les variations de pression.

Emerson propose un large éventail de vannes proportionnelles de régulation du débit de haute précision qui peuvent fonctionner avec de nombreuses variations de pression. Nos équipes d’ingénierie peuvent personnaliser ces produits en une solution complète de contrôle des fluides pour répondre aux exigences spécifiques de votre application de mélange de gaz.

Zéro automatique

Les ventilateurs fonctionnent avec des niveaux de pression extrêmement faibles et sensibles. Ils doivent régulièrement réajuster l’appareil aux conditions barométriques précises et à l’altitude de l’appareil, en « remettant à zéro » la sonde pour l’atmosphère locale.  

Emerson combine un large éventail d’électrovannes miniatures et une expertise technique qui permettent de personnaliser des solutions compactes de contrôle des fluides qui répondent aux exigences typiques des ventilateurs à ajustage du zéro.

PEP

La « pression expiratoire positive » (PEP) est le contrôle de la pression résiduelle dans les poumons après l’expiration par le patient. Elle permet d’améliorer le transfert d’oxygène dans la circulation sanguine.

Emerson propose un large éventail de solutions proportionnelles de régulation du débit compactes pour contrôler le gaz sur les appareils PEP. Nos ingénieurs collaboreront avec vous pour concevoir une solution de contrôle des fluides personnalisée, compacte, compatible avec les systèmes pneumatiques et électroniques et conforme à toutes les autres exigences de l’application.

Fonctions auxiliaires

Les ventilateurs peuvent exiger d’autres fonctions, telles que la décompression, l’inclusion d’additifs, l’isolement de la vanne et la fermeture. Il est important que les solutions de contrôle des gaz s’interfacent avec les commandes pneumatiques et électroniques, qu’elles présentent un faible encombrement et qu’elles répondent à diverses configurations de montage.  

En travaillant dans le cadre de notre programme de solutions techniques rapides, nos ingénieurs personnalisent rapidement une solution compacte de contrôle des fluides, qui peut s’interfacer avec les systèmes électroniques de vos clients. 

Dossiers et études de cas

In this Medical Moment video, Emerson's Jim Perry and Paul Gant discuss how Emerson's engineering expertise and customized gas blending and control solutions enable ventilator manufacturers to optimize their design and accelerate speed-to-market.

Gros plan sur un respirateur

Restez au fait de l’actualité d’Emerson

Recevez les actualités et mises à jour d’Emerson Automation Solutions directement dans votre boîte de réception.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.