Mesures multiphases pour les schistes non conventionnels

Mesures multiphases pour les schistes non conventionnels

Un véritable changement dans l’industrie du schiste, avec la possibilité de surveiller et de mesurer la production des têtes de puits de manière directe et précise dans un format compact et très économique

Débitmètre modulaire conçu pour les profils d’écoulement dans les gisements de gaz de schiste

Aujourd'hui, les exploitants pétroliers et gaziers s'efforcent d'améliorer le rendement des puits grâce à la technologie et à l'innovation. Ces innovations comprennent l’identification des pistes d’amélioration en matière d’efficacité, le perfectionnement de l’infrastructure et la réduction du coût des services. Ces défis s’appliquent à l’ensemble de l’industrie, qu’elle soit sous-marine, offshore ou onshore, et englobent le pétrole et le gaz non conventionnels (ex. le schiste). Au cours des dernières années, Emerson a acquis une vaste expérience dans l’industrie nord-américaine du schiste en utilisant le débitmètre polyphasique Roxar 2600 pour mesurer avec précision les opérations de reflux, quel que soit l’âge des installations de production.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Débitmètre modulaire conçu pour les profils d’écoulement dans les gisements de gaz de schiste

Solutions concrètes

Reflux

Dans les développements non conventionnels, le terme de reflux est défini comme la période pendant laquelle le puits rejette la majeure partie de l’eau qui a été pompée dans la formation rocheuse pendant la fracturation hydraulique.

Les données de mesure précises et continues et les diagnostics de procédé faits par le débitmètre polyphasique Roxar 2600 pendant le reflux apportent les éléments suivants :

  • Alertes en cas de perturbation du procédé ou de fonctionnement anormal
  • Vision opérationnelle que les technologies traditionnelles ne peuvent souvent pas fournir
  • Confiance dans la mesure et le comportement du puits

Défis de production

Dans la production non conventionnelle, les défis peuvent comprendre des installations de taille médiocre, une pénurie de personnel, une réduction des profits en raison de mauvaises mesures et le coût de remise en fabrication en cas de mauvaise séparation. En passant à un débitmètre polyphasique Roxar 2600 par puits, vous pouvez effectuer le comptage de la production initiale et des puits existants, gagner en confiance sur les changements de production, et réduire les coûts d’exploitation et les risques de sécurité. Les mesures en continu du débitmètre polyphasique Roxar 2600, associées à des programmes d’optimisation d’ascension artificielle, peuvent augmenter la production de 4 à 20 %.

Plates-formes d’exploitation

La baisse des prix du pétrole pousse les opérateurs à trouver des moyens de réduire les dépenses d’investissement et d’exploitation. Il s’agit notamment des moyens d’améliorer le rendement des puits grâce à la technologie et à l’innovation et de trouver des moyens d’améliorer l’efficacité et l’infrastructure. En passant à un débitmètre polyphasique Roxar 2600 par puits, les opérateurs peuvent avoir une allocation précise des puits, réduire l’encombrement des plates-formes d’exploitation, diminuer les exigences en matière de conduites et limiter l’exposition à l’environnement lorsque les citernes sont acheminées vers les installations centrales.

Débitmétrie et surveillance du sable

En plus du débitmètre polyphasique Roxar 2600, un système de surveillance acoustique du sable Roxar SAM peut être installé. Ces systèmes non intrusifs peuvent être utilisés pour quantifier le sable et vérifier l’efficacité des collecteurs de sable et l’éventuelle érosion de la tuyauterie.  La combinaison du débitmètre polyphasique Roxar 2600 MPFM et du système de surveillance acoustique du sable Roxar SAM fournit concrètement un système de mesure à 4 phases (gaz, pétrole, eau et sable), dans lequel le moniteur utilise la vitesse du Roxar 2600 MPFM pour quantifier la quantité de sable produit.

Roxar Rapid Adaptive Measurement, lancement février 2021

Chez Emerson, nous sommes fiers d’être constamment à l’écoute de nos clients et de nous efforcer de répondre à leurs besoins en instrumentation. Nous sommes ravis de présenter Rapid Adaptive Measurement, le nouveau logiciel pour le débitmètre polyphasique Roxar 2600. La fiabilité de vos données, même si les conditions de débit sont difficiles et variées, et la rationalisation du processus d’intégration et de configuration sont des besoins essentiels de votre instrumentation pour garantir des performances optimales. La numérisation de vos opérations, en soutenant votre objectif de faire plus, mieux, avec moins, est également abordée avec ce logiciel intégré innovant. Veuillez consulter la section vidéo de cette page pour de plus amples informations sur cette nouvelle version du logiciel.

Débitmètre polyphasique Roxar 2600

Surveillance des performances du débitmètre polyphasique Roxar 2600 MPFM

Surveillez à distance votre débitmètre polyphasique Roxar 2600 et optimisez ses performances grâce aux solutions fondées sur l’IIoT

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.