Hero-H003-IND_PWR_COAL_TurbineRoom_001

Solutions pour turbines à vapeur

La surveillance, la protection et le contrôle inadaptés d'une turbine pourraient s'avérer désastreux pour vos opérations.

Control and Monitor Your Steam Turbine With Confidence

Steam turbines represent one of the most substantial investments for a power plant, but as they age, more precise and reliable control technology is critical to ensuring reliability, responsiveness, efficiency, and protection of these critical plant assets.

Working with Emerson’s turbine experts, you can revitalize and protect your aging assets through complete turbine control and mechanical retrofits and integrated condition monitoring and protection systems.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Control and Monitor Your Steam Turbine With Confidence

Solution in Action

Le suivi de charge affecte bien souvent tous les composants de votre installation, y compris la turbine. Les commandes de turbine vieillissantes peuvent perdre en réactivité et provoquer la hausse des coûts de maintenance et des interruptions imprévues. La mise à jour des contrôles électriques et mécaniques permet une transition fluide au niveau des systèmes d'automatisation existants et met à disposition un système entièrement intégré pour n'importe quel profil de fonctionnement.

Les turbines rotatives de grand calibre présentent un risque important de développer des problèmes. Les diagnostics inadaptés et les systèmes de contrôle dépassés peuvent affecter la capacité à diagnostiquer, détecter et adresser ces complications. Actualisez ces systèmes grâce à un kit de contrôle et de protection complet qui s'installe directement dans votre E/S Ovation. En plus de ne plus avoir besoin d'un système distinct, vous disposerez d'un contrôle et d'une projection automatiques de l'état de la turbine, et vous serez alerté de l'émergence de problèmes bien avant que votre turbine n'en soit affectée.

L'implémentation de la technologie numérique a accéléré les délais d'obsolescence pour de nombreuses unités de démarrage, augmentant ainsi les coûts de maintenance et l'inefficacité des performances sous l'effet des variations constantes des charges. L'intégration de commandes d'excitation directement à l'E/S du système de commande permet un démarrage plus canalisé, un contrôle plus efficace du générateur et une conception intégrée simplifiée.

Related Documents

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.