Image d’un paysage urbain avec traits de lumière et mouvement

Alimentation

Renouvelable et fiable : Comment des logiciels plus intelligents permettent d’obtenir une énergie plus propre

La consommation accrue d’énergie renouvelable est impérative pour les entreprises, les communautés et les particuliers du monde entier. Mais quand il s’agit de déployer à grande échelle des sources d’énergie renouvelables comme l’éolien et le solaire, la fiabilité a traditionnellement été le principal facteur limitant une adoption généralisée. Pour les sociétés qui dépendent de l’électricité à chaque instant, la fiabilité est tout simplement non négociable.

Allumez la lumière avec l’électricité propre d’Emerson

Grâce à  un logiciel puissant et à notre portefeuille d’automatisation, nous envisageons un avenir où l’énergie renouvelable et fiable sera produite à grande échelle. Tout commence par une nouvelle vision de la centrale électrique, à savoir la transformation des centrales physiques à source unique du passé en « centrales électriques virtuelles » qui regroupent de multiples ressources énergétiques plus petites (appelées ressources énergétiques distribuées ou RED) et qui répartissent la production d’énergie entre elles en temps réel afin d’offrir les niveaux de fiabilité les plus élevés. Imaginez une centrale virtuelle qui combine l’énergie éolienne, l’énergie solaire, l’énergie hydraulique, la biomasse et d’autres sources d’énergie propres en utilisant ces sources renouvelables quand elles sont disponibles et en passant au gaz naturel ou à d’autres ressources traditionnelles en cas de besoin.

Chez Emerson, nous faisons de cette vision une réalité pour notre entreprise et nos clients. Nous avons récemment annoncé notre engagement pour une stratégie Zéro net et avons rejoint RE100, une initiative mondiale rassemblant des entreprises qui s’engagent à produire 100 % d’électricité renouvelable. Dans le même temps, nous fournissons les solutions dont nos clients ont besoin pour produire une énergie renouvelable et fiable et atteindre leurs propres objectifs de développement durable et commerciaux.

Prenons, par exemple, le Système de gestion des ressources énergétiques distribuées (RED) de la filiale AspenTech d’Emerson. Ce logiciel avancé permet de créer une « centrale électrique virtuelle » en gérant les sources d’énergie renouvelables en temps réel, en anticipant la disponibilité des ressources énergétiques distribuées (DER) et en optimisant économiquement la production d’électricité afin de fournir une alimentation fiable au réseau de manière sûre et intelligente.Le logiciel est actuellement opérationnel ou en cours de déploiement chez un certain nombre de grands producteurs d’électricité d’Amérique du Nord. Il permet une gestion active des RED afin de faciliter une utilisation accrue et fiable des énergies renouvelables dans les années à venir.

Bien entendu, l’évolution vers des « centrales électriques virtuelles » impose également un nouvel environnement à gérer pour les exploitants et accélère la tendance vers des centres d’exploitation intégrés et distants, par opposition à la gestion au niveau de chaque centrale. La centralisation des opérations rend plus efficace la gestion de sources d’énergie disparates sur de vastes zones géographiques.

La plate-forme logicielle de réseau numérique AspenTech aide les opérateurs à gérer plusieurs usines et ressources énergétiques à partir d’un seul site afin d’optimiser les performances, de maintenir les opérations et de soutenir la stabilité du réseau. Alors qu’Emerson travaille avec les principaux producteurs d’énergie mondiaux pour centraliser à distance les opérations de sources renouvelables géographiquement dispersées, notre plate-forme innovante peut les aider à connecter en toute sécurité des centaines de sources d’énergie renouvelables en un seul centre.

Combiné à cinq décennies d’expertise en matière d’énergie intégrée au système numérique de contrôle-commande Ovation™ d’Emerson, les entreprises peuvent mettre en œuvre une plateforme d’énergie fiable et innovante tout en protégeant la fiabilité des installations et en apportant davantage de sources d’énergie renouvelable sur le réseau.

Et ce n’est qu’un début. La gestion centralisée et des solutions telles que DERMS permettront d’automatiser de plus en plus les sources d’énergie renouvelables et d’améliorer l’efficacité d’un large éventail de sources, de l’éolien, du solaire et de l’hydroélectricité à la biomasse et au stockage de l’énergie. En mobilisant efficacement les ressources d’un éventail de plus en plus large d’énergies renouvelables, nous pouvons répondre à l’impératif de fournir une énergie renouvelable fiable et abordable.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.