Emerson optimise son logiciel de système de contrôle-commande pour renforcer l’agilité opérationnelle

Pack 3 du DeltaV version 15

Pack de fonctionnalités DeltaV™ version 15 d’Emerson 3. Image haute résolution

Mise à jour des fonctions de deltaV prenant en charge les dispositifs PROFINET S2, plus de flexibilité dans la formation des opérateurs et gestion robuste des changements pour les interfaces humaines

AUSTIN, Texas
(25 mars 2025) – Emerson, un leader des technologies industrielles fournissant des solutions d’automatisation avancées, étend sa plate-forme d’automatisation DeltaV™ avec le DeltaV version 15 Pack de fonctionnalités 3 mise à jour de son système de contrôle-commande distribué. Les nouvelles options du pack de fonctionnalités 3 permettent aux utilisateurs d’accroître la disponibilité des réseaux d’appareils de terrain basés sur Ethernet, en tirant parti de la redondance offerte par le système PROFINET. Les améliorations du pack de fonctionnalités offrent aux utilisateurs un meilleur suivi des modifications et la génération de rapports de validation pour le contrôle des versions, aussi bien en interne que pour les autorités de régulation. De plus, les améliorations des simulations enrichissent les options de formation, facilitant ainsi l’acquisition de nouvelles compétences par la main-d’œuvre.

« Le pack de fonctionnalités 3 de la version 15 de DeltaV introduit de nouvelles capacités permettant aux fabricants de procédés modernes de surmonter les défis actuels et futurs de l’industrie », a déclaré Claudio Fayad, vice-président de la technologie des systèmes de procédé et des solutions chez Emerson. « La mise à jour régulière du pack de fonctionnalités entre les versions majeures de DeltaV continue d’aider les utilisateurs à réaliser plus rapidement des économies projets et de gagner en efficacité opéationnelle incluant de nouvelles fonctionnalités dans le logiciel de contrôle-commande. »

La dernière version de DeltaV poursuit son évolution vers un système d’automatisation défini par logiciel, intégrant des technologies éprouvées pour offrir une flexibilité accrue et s’adapter à un environnement d’exploitation toujours plus complexe.  Le pack de fonctionnalités 3 de la version 15 de DeltaV donne aux utilisateurs accès à l’infrastructure du très attendu contrôleur IQ, un contrôleur modulaire tolérant aux erreurs, défini par logiciel et déployé dans un environnement serveur, offrant des performances élevées même pour les applications de contrôle de procédé les plus exigeantes.

Le contrôleur DeltaV PK prend désormais en charge la redondance du système S2, renforçant ainsi la résilience lors des changements de contrôleur. De plus, la prise en charge des périphériques PROFINET S2 par le contrôleur PK facilite l’adaptation aux changements de procédés, offrant ainsi au personnel de production les moyens d’améliorer la qualité et d’augmenter la production.

Le pack de fonctionnalités 3 introduit également le contrôle de version pour DeltaV Live, offrant des solutions modernes de gestion des modifications et de suivi des audits, particulièrement adaptées aux installations DeltaV dans des secteurs hautement réglementés comme la biotechnologie. Les utilisateurs peuvent examiner et personnaliser les graphiques, analyser intuitivement qui a modifié les éléments de l’interface homme-machine et comprendre les raisons de ces modifications. En outre, les rapports de contrôle de version sont personnalisables et peuvent être facilement exportés pour la documentation d’audit.

Les améliorations de la suite de formation et de développement DeltaV Simulate dans le pack de fonctionnalités 3 renforcent les capacités de simulation basées sur le contrôleur de machine virtuelle, facilitant ainsi le développement et les tests hors ligne, tout en optimisant la formation des opérateurs pour une efficacité accrue. La nouvelle fonctionnalité de sauvegarde et de restauration d’instantanés permet aux formateurs d’améliorer l’expérience de formation en montrant aux opérateurs l’impact de différents choix sur les opérations.

Le pack de fonctionnalités 3 de la version 15 de DeltaV sera présentée lors de l’Emerson Exchange 2025, qui se tiendra du 19 au 22 mai à San Antonio, Texas.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.