Le transmetteur de niveau sans fil Rosemount™ 3408 d’Emerson – Radar sans contact élargit la gamme d’applications de mesures automatisées, contribuant à garantir la sécurité et l’optimisation des opérations. Image haute résolution
Le transmetteur Rosemount 3408 étend la gamme d’applications pour les mesures automatisées, contribuant à garantir des opérations sûres et optimisées
GÖTEBORG, Suède (le 30 octobre 2025) – Emerson, leader en technologies industrielles proposant des solutions d’automatisation avancées, a lancé le tout premier radar sans contact WirelessHART® au monde.
Le transmetteur radar WirelessHart Rosemount™ 3408 –réduit la complexité, le temps et les coûts associés à l’installation de câblage pour un point de mesure. En supprimant la nécessité de faire des relevés manuels sur des points de mesure qui étaient « aveugles », le transmetteur améliore la sécurité de l'usine, augmente l'efficacité opérationnelle et permet une surveillance plus fiable et continue du niveau dans les environnements industriels.
Basé sur la technologie de radar 80Ghz à onde continue à modulation de fréquence (FMCW), le Rosemount 3408 Wireless assure une mesure fiable du niveau, liquide comme solide, y compris dans des environnements éloignés qui sont difficiles d’accès. Cette performance en fait une solution idéale pour une large gamme d’industries, notamment l’énergie, la chimie, la métallurgie et l’exploitation minière, la pâte et papier, la construction et le maritime.
« Le transmetteur sans fil Rosemount 3408 est un transmetteur de niveau qui change la donne : sa connectivité WirelessHART fiable en fait la solution idéale, sans contrainte, pour une surveillance efficace des équipements distants, » a déclaré Rana Zangeneh, chef de produit pour la division Measurement Solution d’Emerson. « Les informations précieuses fournies par des données de procédé sécurisées, fiables et en temps réel, combinées à des diagnostics avancés, permettent de prendre de meilleures décisions. Elles contribuent ainsi à améliorer l’efficacité opérationnelle et la sécurité, à réduire les arrêts non planifiés, à optimiser les stratégies de maintenance et à accroître la rentabilité. »
Dans le cadre de la vision Boundless AutomationSM d’Emerson pour une mobilité fluide des données, les données de mesure et de diagnostic sont transmises via le protocole de communication WirelessHART en temps réel. Le transmetteur 3408 peut également être facilement intégré à tout système hôte de surveillance et de système de contrôle-commande conforme au protocole HART® et à la norme Field Device Integration® (FDI). Cela permet aux équipes d’exploitation et de maintenance d’obtenir une visibilité claire sur des données qui, auparavant, pouvaient être cloisonnées, ce qui se traduit par une amélioration des performances opérationnelles et de la gestion des stocks.
Le nouveau transmetteur intègre une série de diagnostics fournissant des informations exploitables sur l’état de l’appareil et du process, conduisant à une fiabilité de mesure à long terme, à une réduction des coûts du cycle de vie et à une efficacité et une sécurité opérationnelles accrues. Le logiciel de diagnostic propriétaire d’Emerson, Smart Meter Verification, permet d’effectuer un test de validation des performances de l’appareil sans interruption du process, tandis que le Signal Quality Metrics fournit une évaluation continue et en temps réel de la qualité du signal radar reçu et alerte l’utilisateur en cas de conditions anormales. De plus, la fonctionnalité d’historisation des données embarquée améliore la visibilité opérationnelle, facilite le dépannage et aide à la maintenance proactive en enregistrant et en stockant en continu les données clés de mesure et de diagnostic.
Le transmetteur 3408 est doté d’une cassette électronique modulaire qui peut être retirée ou remplacée rapidement sans perturber le câblage de terrain ni l’étanchéité du procédé. La disponibilité de différents types d’étanchéité et d’antennes élargit la gamme d’applications pour lesquelles le transmetteur est adapté. Avec deux types de modules d’alimentation disponibles, les utilisateurs peuvent ajuster la fréquence de rafraîchissement selon leurs besoins et obtenir une autonomie de batterie prolongée en optant pour une fréquence de rafraîchissement plus lente.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.Emerson.com/Rosemount3408.
WirelessHART, HART et Field Device Integration sont des marques commerciales de FieldComm Group.