Emerson introduces new noise attenuation options for Tartarini™ Type FL regulator

FLRegulator

Internal view of Type FL regulator with Type SRS silencer  High resolution image








MEDIA CONTACT:
Grace Capwell
Emerson Automation Solutions
+1 (512) 834-7214
[email protected]

Tartarini Type SRII and SRS silencers ensure more efficient noise abatement for high pressure drops and high gas velocities. 

MCKINNEY, TEXAS (February 14, 2011) –Emerson Process Management announces the release of the Tartarini™ Type SRII and SRS silencer options for the Type FL regulators.  These new silencers provide an efficient noise prevention solution for natural gas transmission or distribution installations.   

Types SRS and SRII silencer options are available for 1, 2, 3, 4, 6-inch (DN 25, 50, 80, 100, 150), as well as a new 8-inch (DN 200) size, opening a broader application range for this product family. Noise reduction of up to 20 dB(A) can be achieved, depending on the application.  As a source treatment, Types SRS and SRII silencers utilize multiple orifices of special size, shape, and spacing, which reduce noise-producing interactions and offers an alternative to path treatment or buried service. Units already installed can be easily retro-fitted with a Type SRII or Type SRS.

 For more information visit www.tartarini-naturalgas.com

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur Twitter Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.