En savoir plus

La nouvelle machine de soudage au laser d’Emerson améliore vos capacités de fabrication

​Machine de soudage au laser Branson GL3

Le Branson™ GL-300 est une solution de soudage du plastique quasi-simultané hautement flexible, conçue pour fournir des soudures efficaces de haute qualité dans une large gamme d’applications. Image haute résolution

La plateforme Branson™ GL-300 augmente la capacité de production et permet un démarrage plus rapide de la production

DANBURY, Conn. (22 juillet 2020) – Emerson a lancé une nouvelle plateforme de soudage au laser qui offre aux fabricants de composants en plastique grandement diversifiés et par lots une plus grande capacité de production, sans compromettre la qualité ou les performances du produit. Le est une solution de soudage du plastique quasi-simultané hautement flexible, conçue pour fournir des soudures efficaces de haute qualité dans une large gamme d’applications et qui permet aux fabricants d’augmenter l’efficacité de leur production.

Les fabricants ont de plus en plus besoin de machines et de procédés qui peuvent être adaptés rapidement et à moindre coût à l’évolution des exigences et des spécifications de production. Pour les fabricants faible volume et grande diversité, en particulier, les solutions de soudage flexibles qui permettent un démarrage plus rapide de la production offrent un avantage essentiel. La plateforme Branson GL répond à ce besoin en combinant des soudures hautement efficaces et précises avec un outillage économique et facile à changer qui permet une configuration et un ajustement plus rapides aux spécifications de produit en constante évolution.

La capacité de fabrication est davantage améliorée par une gamme de fonctionnalités uniques, notamment un système de numérisation de haute qualité, une IHM facile à utiliser, une grande surface de soudage (300 mm x 300 mm), plusieurs modes de soudage, une taille de point variable allant jusqu’ à 0,5 mm et une hauteur de source d’alimentation laser réglable. Ces fonctionnalités permettent au Branson GL-300 de prendre en charge des applications avec différents matériaux, tailles et vitesses de production.

« Pour les fabricants de lots à la recherche de procédés de production plus efficaces, les machines de soudage au laser quasi-simultanées offrent une solution de soudage très flexible et rentable. », a déclaré Priyank Kishor, responsable mondial des produits Branson de la division Emerson Automation Solutions. « Le Branson GL-300 étend cette flexibilité en permettant le soudage d’une plus large gamme de composants, contribuant ainsi à augmenter la capacité de fabrication et la rentabilité. »

Pour plus d’informations sur les dernières solutions de soudage Branson, rendez-vous sur Emerson.com/Branson

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.