En savoir plus

Le premier chromatographe en phase gazeuse de type transmetteur de l’industrie mesure en même temps l’énergie du soufre et celle du gaz naturel en un seul analyseur

Chromatographe en phase gazeuse Rosemount 700XA d’Emerson

Le chromatographe en phase gazeuse Rosemount 700XA d’Emerson permet de mesurer les composés du soufre et d’analyser le pouvoir calorifique du gaz naturel à l’aide d’un seul analyseur compact. Image haute résolution

Le chromatographe en phase gazeuse Rosemount 700XA d’Emerson réduit les coûts de 50 % et l’impact écologique de 40 % pour les applications de gaz naturel

​SHAKOPEE, Minnesota (le 8 septembre 2020) – Emerson a présenté aujourd’hui le (GC) Rosemount™ 700XA, la première solution d'analyseur simple de l’industrie qui permet de mesurer les composés de soufre ainsi que le pouvoir calorifique du gaz naturel, fournissant ainsi une approche économique permettant de répondre aux exigences de qualité et de pouvoir calorifique du gaz pour la distribution par gazoduc, le traitement du gaz naturel liquéfié (GNL), les liquides de gaz naturel (LGN) mixtes et de haute pureté, ainsi que le commerce international du GNL. Cela satisfait également aux normes d’exploitation et de sécurité dans la protection des gazoducs, des installations de traitement, des systèmes de distribution et du personnel par l'utilisation d'un seul chromatographe en phase gazeuse compact de type transmetteur.

Alors que les générations précédentes de chromatographes en phase gazeuse nécessitaient l’achat d’analyseurs séparés pour la mesure du soufre et l’analyse du pouvoir calorifique, le nouveau chromatographe en phase gazeuse Rosemount 700XA est équipé d’un détecteur à photométrie de flamme (FPD) qui permet aux clients de réduire de 50 % le coût initial des équipements et l’encombrement jusqu’à 40 %.

La configuration du Rosemount 700XA, qui peut être monté sur site et qui est de type transmetteur, en fait un chromatographe en phase gazeuse beaucoup plus flexible d'utilisation car il permet un montage proche de la prise de prélèvement, ce qui réduit les longueurs de lignes d’échantillonnage et assure une réponse plus rapide. De plus, le 700XA est un analyseur de Classe 1, Division 1, antidéflagrant, classé ATEX/IECEX, ce qui élimine les besoins en air instrument pour la purge ou la nécessité d’une protection supplémentaire. Cela optimise le profil de sécurité de l’analyseur et permet de l’intégrer dans des environnements difficiles, à espace restreint, sans infrastructure coûteuse, permettant ainsi de réaliser d’importantes économies d’installation et d’exploitation.

« Il est essentiel de mesurer le sulfure d’hydrogène (H2S) et d’autres mercaptans si l’on veut respecter les spécifications de qualité dans les applications de pureté du gaz naturel, protéger les gazoducs contre la corrosion et respecter les accords contractuels. Tout écart non contrôlé peut avoir de coûteuses répercussions pour les fournisseurs et les usines de traitement, notamment des arrêts de production, a déclaré Asad Tahir, directeur de la gestion des produits pour les chromatographes en phase gazeuse Rosemount chez Emerson Automation Solutions. L’utilisation d’analyseurs traditionnels d'H2S qui fonctionnent avec du papier d’acétate de plomb, des systèmes mécaniques et des capteurs à courte durée de vie nécessite une maintenance importante, des coûts et une manipulation appropriée du plomb. De plus, la nécessité de disposer de deux analyseurs autonomes pour mesurer le soufre et fournir séparément une analyse du pouvoir calorifique constitue une stratégie peu économique pour les opérateurs. C’est pour cette raison qu'Emerson fournit aux clients ce dont ils ont besoin : une solution unique, compacte et économique qui mesure les deux. »

Le chromatographe Rosemount 700XA n’est pas seulement une solution pratique pour la mesure du sulfure d’hydrogène et des valeurs énergétiques, il peut également fournir des calculs de point de rosée hydrocarbures pour une déclaration précise de ces valeurs énergétiques dans les flux de gaz à deux phases, ainsi que donner la spéciation chimique et la quantification des composés de soufre total à l’état de traces. Cela permet aux opérateurs de remplacer jusqu’à quatre analyseurs avec un seul chromatographe en phase gazeuse dans des applications spécifiques, ce qui simplifie le champ d’application des analyseurs et réduit le coût global et l’encombrement.

Pour de plus amples informations, visitez le site .

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur Twitter Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.