Emerson présente le nouveau GRE-6 de Greenlee® : un outil pour couper des fils, sertir des connecteurs et poinçonner des coffrets électriques

ROCKFORD, Ill. (3 août 2020) – Les électriciens à la recherche de polyvalence avec un outil multifonctionnel pour couper des fils, sertir des connecteurs et poinçonner des panneaux électriques ont maintenant une option pratique avec le nouvel outil de terminaison de câble 6 en 1 à tête interchangeable GRE-6 de Greenlee, alimenté par une batterie Makita®. Le GRE-6 est un outil hydraulique de six tonnes avec six options de têtes d’outils interchangeables et couvert par la garantie Gator®
Greenlee de sept ans.

« Le GRE-6 convient parfaitement aux dépanneurs électriciens ou aux professionnels de la maintenance qui ont besoin de divers outils à énergie hydraulique », a déclaré Ryan Berg, chef de produit, Greenlee pour Emerson. « Le GRE-6 offre cette polyvalence en permettant de changer rapidement de tête d’outil et en réduisant le temps perdu à faire des allers-retours pour rechercher plusieurs outils. C’est un outil qui peut faire le travail de trois personnes avec efficacité et précision. »

En outre, le GRE-6 réduit le coût de possession des outils et permet d’économiser de l’espace de stockage. Disponible séparément ou sous forme de kit, le système QuickChange donne aux opérateurs la possibilité de changer de tête rapidement et facilement.  Les options de têtes comprennent :

  • Tête de coupe à ciseaux CU/AL - Conçue pour couper des fils de bâtiment en cuivre/aluminium allant jusqu’à 750 kcmil (MCM).
  • Tête de coupe ACSR - Capable de couper des fils de hauban allant jusqu’à 477 kcmil (MCM) ACSR et jusqu’à 3/8 po.
  • Tête de sertissage en quatre points de 6 tonnes - Classée selon la norme UL 1976 pour les connecteurs et fils en cuivre de 8 AWG à 750 kcmil (MCM) et les connecteurs et fils en aluminium de 8 AWG à 500 kcmil (MCM).
  • Têtes de sertissage de chute de ligne de 6 tonnes (configurations O et BG) - S’utilise avec :
    • Tarauds en cuivre : N° 10 Massif – 2/0 torsadé
    • Tarauds AL et ACSR : N° 14 Massif – 4/0 ACSR
    • Étriers : N° 6 – 4/0 ACSR
    • Épissures en tension : N° 10 Torsadé – 4/0 ACSR
    • Cosses et épissures : N° 8 – 350 MCM AL, 500 MCM CU
    • Branchements du client : N° 10 Torsadé – 4/0 ACSR
  • Tête de poinçonnage avec éjecteur – Perce des trous de 0,5 po jusqu’à 4 po dans l’acier doux de calibre 12 et dans l’acier inoxydable de calibre 14. La tête rotative à 360° augmente la maniabilité. Les accessoires comprennent des goujons d’extraction et des entretoises.

Un système de batterie lithium-ion Makita® 18 V LXT® 2,0 Ah fournit plus d’autonomie par charge. La batterie puissante atteint une charge complète plus rapidement en utilisant le chargeur rapide (vendu séparément).

Planifiez une démonstration du nouveau GRE-6 en vous rendant sur la page Greenlee.com/Request-Demonstration. Pour trouver un concessionnaire Greenlee local, consultez la page Greenlee.com/where-to-buy. Pour obtenir plus d’informations sur le GRE-6, consultez la page Greenlee.com/GRE-6.

Les entreprises d’Emerson dans le domaine des outils professionnels comprennent Greenlee ainsi que les marques RIDGID® et Klauke® et fournissent le plus vaste portefeuille d’outils et de technologies avancés et fiables du secteur pour les métiers de la mécanique, de l’électricité et de la plomberie au niveau mondial. Consultez la page emerson.com/professionaltools pour obtenir plus d’informations.


Makita® est une marque de commerce déposée de MAKITA CORPORATION.


À propos d’Emerson 
Emerson (NYSE : EMR), dont le siège est situé à St. Louis, Missouri (États-Unis), est une société mondiale de technologie et d’ingénierie qui fournit des solutions innovantes aux clients des marchés industriels, commerciaux et résidentiels. Notre activité de solutions d’automatisation Emerson permet aux fabricants de procédés, hybrides et indépendants de maximiser leur production, de protéger leur personnel et l’environnement tout en optimisant leurs coûts énergétiques et d’exploitation. Notre activité de solutions commerciales et résidentielles Emerson contribue à assurer le confort et la santé des personnes, à protéger la qualité et la sécurité des aliments, à faire progresser l’efficacité énergétique et à créer des infrastructures durables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.


Pour en savoir plus, contactez :

Contact agance : Liz Dorland ▪ 402.437.6066 ▪ lizd@swansonrussell.com  

Contact entreprise : Michael Farris ▪ 815.312.6839 ▪ Michael.Farris@emerson.com

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.