Mesure de pression

Les solutions de mesure de pression offrent des mesures précises, ce qui est essentiel pour garantir la qualité des produits, la sécurité du personnel, le contrôle du procédé et pour protéger l’environnement dans une variété d’applications industrielles. Conçus pour être précis, ils sont la clé de l’efficacité énergétique, de l’amélioration de la production et de la réduction des déchets dans presque tous les secteurs.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Mesure de pression
Instruments multiples en fond de puits

Raccordement à plusieurs instruments du fond de puits avec un seul câble

Le réseau Roxar Integrated Downhole Network (IDN) est l’épine dorsale de nos solutions de surveillance en fond de puits. Il joue le rôle d’hôte d’infrastructure, permettant la communication, l’alimentation et l’interface pour divers instruments et appareils en fond de puits. Il prend en charge jusqu’à 32 capteurs sur un seul câble, fournissant des données essentielles pour gérer efficacement plusieurs puits ou zones lors des complétions des puits.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Raccordement à plusieurs instruments du fond de puits avec un seul câble

Technologies pour fond de puits

La carte électronique du contrôleur réseau en fond de puits (DHNC) conforme à l’IWIS fournit l’alimentation et la communication au réseau en fond de puits intégré (IDN), pouvant accueillir jusqu’à 32 capteurs sur un seul câble. Diverses options de montage et d’emplacement sont disponibles pour la carte DHNC, y compris le montage sur rack supérieur et une conception de module immergé.  

Notre système de capteurs de pression et de température sans fil en fond de puits Roxar surveille en permanence la température et la pression de l’anneau B pendant toute la durée de vie du puits. Composé d’un lecteur sans fil et d’un transpondeur de pression et de température sans fil, le système perfectionné améliore la production et la sécurité en mer en fournissant des données pour les avertissements précoces de haute pression, en protégeant l’intégrité du tubage et en empêchant la montée en pression. 

Nous concevons et fabriquons une suite de supports de jauges sur mesure pour notre portefeuille en fond de puits. Les supports de jauge ont une conception à passage intégral fin et feront partie intégrante de la chaîne de la ligne d’impulsion. Nos capteurs de pression et de température transmettent continuellement des données numérisées de pression et de température à la surface, à partir de tout emplacement du gisement, ce qui permet aux opérateurs de prendre des décisions éclairées tout au long de la durée de vie du puits. Une mesure bien supérieure aux limites de la jauge électronique hybride avec une technologie silicone sur isolant (SOI) indique jusqu’à 225 °C (437 °F) et une pression de service jusqu’à 1 724 bar (25 000 psi). 

Le système de levage de gaz adaptatif (AGLS) est un système numérique de levage de gaz récupérable qui utilise une technologie éprouvée sur le terrain. AGLS est le premier système de levage électrique à gaz au monde qualifié selon les normes internationales reconnues. Il est basé sur la technologie de levage des gaz d’Interwell, le réseau de fond de puits intégré (IDN) Roxar et la technologie de capteurs d’Emerson.

Le réseau Intelligent Multistage Completion Network, un projet développé en partenariat avec Metrol, offre une solution économique de surveillance en fond de puits dans les complétions à deux étages. Un système de surveillance permanente du gisement est installé dans la complétion supérieure avec la nouvelle interface Roxar Matrix Downhole Wireless Interface permettant la connexion à des appareils de surveillance et de contrôle sans fil Metrol dans la complétion inférieure.

Le réseau en fond de puits intégré (IDN) se compose du câble lui-même, ainsi que des colliers de câble et des protecteurs adéquats, selon les besoins. Nous fournissons une large gamme de câbles pour conducteurs à gaine (TEC) spécialement conçus pour répondre aux défis environnementaux les plus difficiles associés à l’environnement de fond de puits. Nos colliers et protecteurs sont conçus pour protéger l’intégrité du câble de fond de puits dans la colonne de production.

L’installation de conduites électriques sur des têtes de puits nécessite des barrières de sécurité adéquates en termes d’intégrité hydraulique et de sécurité électrique. Notre système de sortie de tête de puits permet une transition facile et sûre du fond du puits à l’environnement de surface. Il est disponible à la fois pour les lignes électriques et hydrauliques, avec une interface standard, prête à l’emploi et universelle pour les types de câbles les plus courants. 

Médias et études de cas

The Emerson Roxar Downhole Wireless PT Sensor System delivers a monitoring solution that provides operators with a robust and well-proven system to validate well integrity.

Watch to learn more about how you can improve the performance of your wells.

Surveillance et contrôle permanents en fonds de puits

1-7 résultats sur 7 dans la rubrique Produits
: