Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-2405 Monitoring Hub

Concentrateur de surveillance Rosemount™ 2405

Product Description

Le concentrateur de surveillance Rosemount 2405 est un appareil de surveillance de réservoir simple mais puissant qui fournit des données sur les réservoirs et le stock à la fois sur le terrain et dans la salle de commande. Cet appareil tout-en-un intègre un concentrateur de données, un indicateur et une unité de communication dans une solution polyvalente. Conçu pour fournir un contrôle complet des stocks ainsi que la surveillance des équipements de plusieurs réservoirs, il garantit une disponibilité optimale des produits grâce à des mesures en temps réel et à la journalisation des données. Le concentrateur permet des configurations système flexibles avec une communication numérique HART multipoint, en intégrant les mesures de niveau, de température et de pression des réservoirs afin d’obtenir des informations fiables sur les stocks, ce qui permet d’optimiser le stock, d’augmenter l’efficacité, de réduire la complexité et d’améliorer la flexibilité.

Interface
Indicateur graphique local et serveur Web intégré
Nombre de réservoirs
Jusqu’à 8
Communication sur le terrain
Réseau multipoint HART®
Communication hôte
Modbus TCP/IP (Ethernet), HART IP
Entrée
2 entrées de sonde (HART® multipoint), 4 entrées numériques
Sortie
3 sorties analogiques, 6 sorties relais, 1 Ethernet
Alimentation électrique
24 à 48 Vcc, 100 à 240 Vca, 50/60 Hz
Température ambiante
-40 à +140 °F (- 40 à +60 °C)
Indice de protection du boîtier
IP 66/67, Type 4X
Certifications/homologations
ATEX, IECEx, États-Unis, Canada, voir toutes les spécifications pour la liste complète des certifications

Caractéristiques

  • Interface moderne
    Une navigation facile, un écran couleur et des visualisations riches des stocks (disponibles à la fois via un indicateur local sur le terrain et un serveur Web à distance) comprennent le volume, la valorisation du volume, le niveau et la fréquence de volume.
  • Configuration simplifiée et rapide
    Réduisez la complexité du système grâce à une configuration intuitive et à une assistance étape par étape à l’aide de l’assistant. Raccordez le concentrateur de surveillance Rosemount™ 2405 avec :
    Transmetteurs de niveau Rosemount™ 3408 ou Rosemount™ 5300 - pour applications chimiques
    Transmetteur de niveau Rosemount™ 5408 - pour applications métallurgiques et minières
    Transmetteur de niveau Rosemount™ 1408 - pour applications agro-alimentaires
    Transmetteur de niveau Rosemount™ 1208 - pour le contrôle complet des stocks et la surveillance des réservoirs dans les applications d’eau et d’eaux usées
  • Polyvalence
    Éliminez le besoin de plusieurs appareils de surveillance et de communication en combinant le concentrateur de données, l’indicateur et l’unité de communication en un seul appareil de surveillance des réservoirs.
  • Connectivité et flexibilité améliorées
    Le système numérique HART multipoint permet l’utilisation d’instruments alimentés par la boucle, ce qui offre une utilisation flexible des transmetteurs. Le TCP (protocole de contrôle de transmission) Modbus permet la connexion au logiciel de gestion des stocks.
  • Les fonctions d’assistance au dépannage et d’alarme simplifiée minimisent les temps d’arrêt et donnent au personnel les moyens de prendre des décisions rapides.

Documentation et schémas