Controlli industriali che utilizzano OPC UA per connettere i livelli del sistema e predisporre un contesto dal sensore al cloud.

OPC-UA

Emerson è all'avanguardia nelle comunicazioni sicure dell'Industria 4.0

Una reale leadership nelle comunicazioni per Industria 4.0

OPC-UA consente uno scambio di dati sicuro tra le applicazioni, mentre le sue funzionalità di modellazione delle informazioni arricchiscono i dati di significato. Il risultato? Applicazioni client a composizione automatica ed elevata disponibilità, estendibilità e scalabilità che aiutano a migliorare l'automazione industriale. Emerson si affida a OPC-UA come struttura consolidata delle informazioni per tutte le applicazioni realizzate con i nostri controllori e sistemi di automazione industriali.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Una reale leadership nelle comunicazioni per Industria 4.0
Sicuro e scalabile, OPC UA è un protocollo strutturato per la comunicazione di informazioni mediante l'Internet industriale.
Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Partecipa ora

Ultime notizie

Ultime notizie: I nuovi adattatori di rete Emerson offrono connettività a prestazioni elevate

Gli adattatori di rete LITE per sistemi di I/O RSTi-EP offrono potenti comunicazioni PROFINET e Modbus in un fattore di forma ridotto

Notizie in breve: la nuova piattaforma di programmazione integrata di Emerson offre prestazioni...

PAC Machine Edition versione 10.7 accelera i tempi di sviluppo, offrendo un tempo di convalida più rapido dell’87% e una riduzione del 66% del...

Emerson Compact Industrial PC Updated with 4-Core Processor for High-Performance Edge Computing

CPU and memory options enable the PACSystems IPC 2010 Compact Industrial PC to support edge-located applications for data connectivity...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.