La libertà di posizionare strategicamente I/O specifici per l'applicazione garantisce flessibilità e prestazioni ottimali.

I/O su rack

L'I/O su rack Emerson si connette ai controllori PROFINET del rack o si montano accanto al controllore per la gestione remota.

L'I/O da utilizzare ovunque

La nostra famiglia di I/O basati su rack comprende due linee che supportano una vasta gamma di moduli I/O discreti, analogici, generici e specifici installabili a caldo senza utensili, inclusi termocoppia e RTD. Entrambi assicurano tempi di funzionamento estesi e interventi tecnici ridotti per facilitare la manutenzione. VersaMax è ideale per le macchine più piccole e per le applicazioni di processo più leggere, mentre RX3i offre una diagnostica avanzata e prestazioni di I/O elevate, con più opzioni di espansione, come la gestione avanzata dell'alimentazione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura L'I/O da utilizzare ovunque
Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Partecipa ora

Ultime notizie

Ultime notizie: I nuovi adattatori di rete Emerson offrono connettività a prestazioni elevate

Gli adattatori di rete LITE per sistemi di I/O RSTi-EP offrono potenti comunicazioni PROFINET e Modbus in un fattore di forma ridotto

Notizie in breve: la nuova piattaforma di programmazione integrata di Emerson offre prestazioni...

PAC Machine Edition versione 10.7 accelera i tempi di sviluppo, offrendo un tempo di convalida più rapido dell’87% e una riduzione del 66% del...

Emerson Compact Industrial PC Updated with 4-Core Processor for High-Performance Edge Computing

CPU and memory options enable the PACSystems IPC 2010 Compact Industrial PC to support edge-located applications for data connectivity...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.