Soluzioni di ridondanza/disponibilità elevata

Soluzioni di ridondanza/disponibilità elevata

Le soluzioni di ridondanza e a elevata disponibilità di Emerson garantiscono la continuità delle operazioni a livello di controllo

Pronti a ogni evenienza con i controllori ad elevata disponibilità

I tempi di downtime non pianificati hanno un impatto che supera il costo immediato e spesso si estende coloro che dipendono dai tuoi servizi. Per i sistemi mission critical, l'impatto può essere catastrofico. È per questo che le soluzioni di controllo a disponibilità elevata e di facile utilizzo di Emerson sono caratterizzate dai tempi di switchover più rapidi del settore e sfruttano la flessibilità e le funzioni di troubleshooting di PROFINET. Implementare i controllori a elevata disponibilità di Emerson in un impianto è semplice quanto selezionare una casella di controllo grazie al nostro intuitivo software di configurazione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Pronti a ogni evenienza con i controllori ad elevata disponibilità
Elimina i fermi impianto, migliora disponibilità e produttività con le tecnologie di ridondanza e disponibilità elevata Emerson.
Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Ulteriori informazioni

Ultime notizie

Ultime notizie: I nuovi adattatori di rete Emerson offrono connettività a prestazioni elevate

Gli adattatori di rete LITE per sistemi di I/O RSTi-EP offrono potenti comunicazioni PROFINET e Modbus in un fattore di forma ridotto

Notizie in breve: la nuova piattaforma di programmazione integrata di Emerson offre prestazioni...

PAC Machine Edition versione 10.7 accelera i tempi di sviluppo, offrendo un tempo di convalida più rapido dell’87% e una riduzione del 66% del...

Emerson Compact Industrial PC Updated with 4-Core Processor for High-Performance Edge Computing

CPU and memory options enable the PACSystems IPC 2010 Compact Industrial PC to support edge-located applications for data connectivity...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.