Il nostro I/O distribuito PROFINET è hot-swap, modulabile e ad alta densità senza quadri elettrici o costosi cablaggi.

I/O distribuito a bordo macchina

L’I/O distribuito a bordo macchina di Emerson offre durata ad alta densità e facilità di utilizzo con imbullonatura, senza quadri elettrici o elevati costi di cablaggio.

I/O distribuito, senza quadro elettrico per le condizioni più difficili

L’I/O distribuito su linee di produzione o celle di lavoro consente di risparmiare sui costi di cablaggio e installazione. Tuttavia tali vantaggi spesso si perdono per via dello spazio occupato e dei costi di quadri elettrici e cablaggio specializzato. Il nostro I/O distribuito PROFINET ha la robustezza di un sistema standard, ma anche opzioni di cablaggio flessibile e non necessita di quadro elettrico. Essendo classificato IP67 si può imbullonare direttamente sull’apparecchiatura ed è pronto per l’uso. Il design modulare, ad alta densità e la tecnlologia hot-swap permettono di risparmiare tempo, denaro e spazio.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura I/O distribuito, senza quadro elettrico per le condizioni più difficili
Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Partecipa ora

Ultime notizie

Ultime notizie: I nuovi adattatori di rete Emerson offrono connettività a prestazioni elevate

Gli adattatori di rete LITE per sistemi di I/O RSTi-EP offrono potenti comunicazioni PROFINET e Modbus in un fattore di forma ridotto

Notizie in breve: la nuova piattaforma di programmazione integrata di Emerson offre prestazioni...

PAC Machine Edition versione 10.7 accelera i tempi di sviluppo, offrendo un tempo di convalida più rapido dell’87% e una riduzione del 66% del...

Emerson Compact Industrial PC Updated with 4-Core Processor for High-Performance Edge Computing

CPU and memory options enable the PACSystems IPC 2010 Compact Industrial PC to support edge-located applications for data connectivity...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.