PACSystems di Emerson offre soluzioni di controllo sicure, affidabili e compatte che ottimizzano i risultati.

Controllori di automazione programmabili

I controllori Emerson, leader del settore, offrono visibilità e controllo senza pari, riducono i fermi macchina e aumentano la produttività.

Controllori a prestazioni elevate, sicuri e dall'ingombro ridotto

Le applicazioni industriali di oggi richiedono migliori prestazioni e connessioni più affidabili. I controllori di automazione programmabili di Emerson sono caratterizzati da una gamma di prodotti molto ampia a supporto di un'automazione scalabile e di tempi di fermo ridotti al minimo. Progettati per la ridondanza, questi controllori compatti utilizzano PROFINET per garantire prestazioni e produttività migliori e sono interoperabili con la maggior parte degli standard open del settore. La realizzazione robusta e priva di ventole garantisce una maggiore durata e migliori prestazioni in qualsiasi ambiente.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Controllori a prestazioni elevate, sicuri e dall'ingombro ridotto

Prodotti





Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Partecipa ora

Ultime notizie

Ultime notizie: I nuovi adattatori di rete Emerson offrono connettività a prestazioni elevate

Gli adattatori di rete LITE per sistemi di I/O RSTi-EP offrono potenti comunicazioni PROFINET e Modbus in un fattore di forma ridotto

Notizie in breve: la nuova piattaforma di programmazione integrata di Emerson offre prestazioni...

PAC Machine Edition versione 10.7 accelera i tempi di sviluppo, offrendo un tempo di convalida più rapido dell’87% e una riduzione del 66% del...

Emerson Compact Industrial PC Updated with 4-Core Processor for High-Performance Edge Computing

CPU and memory options enable the PACSystems IPC 2010 Compact Industrial PC to support edge-located applications for data connectivity...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.