Sfrutta la potenza di Industria 4.0 con strumenti di analisi in prossimità delle macchine per ottimizzare i profitti.

Edge Control

Porta i sistemi di controllo industriale a un nuovo livello per realizzare maggiori profitti

Dati e analisi dei circuiti esterni per promuovere un modo di pensare innovativo

I pluripremiati controllori edge di Emerson spingono la gestione dei processi a livelli mai raggiunti in precedenza. Grazie al nostro "advice loop" innovativo e sicuro su edge, è possibile integrare un circuito chiuso basato sui dati all'interno delle operazioni, senza impattare sui controlli deterministici, per una reale eccellenza dei processi. In sede o sul cloud, l'elaborazione su Hyper-V multicore si pone alla base di una struttura sicura e cooperativa per l'esecuzione di analisi in tempo quasi reale in locale, a livello di macchina, in parallelo con i processi di controllo. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Dati e analisi dei circuiti esterni per promuovere un modo di pensare innovativo
Elaborazione su Hyper-V multicore per l'esecuzione di analisi in locale quasi in tempo reale con processi in tempo reale.
Community Exchange 365

Community Exchange 365

Partecipa alla conversazione nella Community Exchange 365 per PAC, PLC e Industrial Computing. Cerca i blog su edge, PLC e molto altro ancora.

Ulteriori informazioni

Ultime notizie

Ultime notizie: I nuovi adattatori di rete Emerson offrono connettività a prestazioni elevate

Gli adattatori di rete LITE per sistemi di I/O RSTi-EP offrono potenti comunicazioni PROFINET e Modbus in un fattore di forma ridotto

Notizie in breve: la nuova piattaforma di programmazione integrata di Emerson offre prestazioni...

PAC Machine Edition versione 10.7 accelera i tempi di sviluppo, offrendo un tempo di convalida più rapido dell’87% e una riduzione del 66% del...

Emerson Compact Industrial PC Updated with 4-Core Processor for High-Performance Edge Computing

CPU and memory options enable the PACSystems IPC 2010 Compact Industrial PC to support edge-located applications for data connectivity...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.