Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AMS-P-Wireless Interface

Interfaccia wireless

Descrizione del prodotto

L'interfaccia wireless consente di accedere facilmente ai dispositivi IEC 62591 tramite il gateway wireless 1420 Emerson. Utilizza AMS Device Manager per configurare, calibrare, eseguire la diagnosi e documentare le attività dei dispositivi da un'unica interfaccia, gestendo al contempo i dispositivi HART, Foundation fieldbus e WirelessHART con una sola applicazione. L'interfaccia wireless rappresenta una soluzione conveniente per la configurazione e la diagnostica remota, che consente di eliminare i costi aggiuntivi di installazioni multiplexer e relativo cablaggio.