Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-S4K2U-C-S4K2U-5C

SolaHD™ - UPS in linea industriali serie S4K2U-C e S4K2U-5C

Descrizione del prodotto

Gli UPS in linea industriali serie S4K2U-C e S4K2U-5C sono UPS monofase in linea (conversione doppia) disponibili nei modelli a 500-3000VA, 120V e 230V. Il design in linea prevedo tempi di trasferimento pari a zero dall'alimentazione esterna a quella interna, quindi in caso di interruzione dell'alimentazione, i carichi di importanza critica restano supportati da un flusso di alimentazione costante. Racchiuso in una sottile custodia 2U, l'UPS S4K2UC configurabile per rack o tower offre un fattore di potenza più elevato, maggiore durata delle batterie, maggiore affidabilità e costi di proprietà ridotti.

Prodotti

Search
1-10 di 11 risultati per Products
:
Capacità 120 V c.a. (VA/W)
700/630, 1000/900, 1500/1350, 2000/1800, 3000/2700
Capacità 230 V c.a. (VA/W)
1000/900, 2000/1800, 3000/2700
Tempi di backup tipici 120 V c.a. (minuti, pieno/mezzo carico)
700/630: 11/27; 1000/900: 7/17; 1500/1350: 4/11; 2000/1800: 3/11; 3000/2700: 3/11
Tempi di backup tipici 230 V c.a. (minuti, pieno/mezzo carico)
1000/900: 6/17; 2000/1800: 3/11; 3000/2700: 3/11
Hertz
50/60
Gamma delle tensioni in ingresso
60-140 V c.a.
Gamma tensioni nominali
120 V c.a.
Numero di fasi
Monofase
Temperatura di esercizio
Da 0 °C a +40 °C
Intervallo di tensione di uscita
110/115/120/127 V c.a. (configurabile dall'utente) ±3%

Funzionalità

  • cULus, Federal Comminucations Commission
  • Possibilità di cablaggio per le installazioni permanenti
  • L'altezza ridotta 2U riduce l'occupazione di spazio. Montaggio in rack o tower indipendente
  • Soppressione del rumore in ingresso e in uscita
  • Fattore di potenza in uscita più elevato pari a 0,90
  • L'invertitore PWM riduce la distorsione della tensione in uscita
  • Batteria sostituibile a caldo dall'utente (completamente sigillata esente da perdite). Batterie aggiuntive per backup prolungati
  • Riavvio automatico. Test della batteria automatico e manuale
  • Le unità sono configurabili in campo con un PC come convertitori di frequenza (bypass disattivato)

Documenti e schemi