Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-i2P-100

Trasduttore elettropneumatico i2P-100 Fisher™

Descrizione del prodotto

Il trasduttore i2P-100 Fisher è progettato per soddisfare i requisiti ambientali ed ottimizzato per offrire massimi tempi di funzionamento dell'impianto. È dotato di doppi comparti con tenuta a prova di fluido esplosivo per evitare che il gas naturale raggiunga il conduit elettrico. Offre inoltre resistenza alla corrosione ed alla vibrazione, e tolleranza all'alimentazione sporca.

Certificazione per aree
A prova di esplosione, a sicurezza intrinseca, non a prova di accensione, general purpose, a prova di fiamma
Certificazioni
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, regionale
Protocollo di comunicazione
Analogico 4-20 mA
Interfaccia dati
Via cavo
Diagnostica
No
Segnale di ingresso
Elettrico
Pressione di uscita massima
33 psig
Tipo di montaggio
Montaggio remoto, montaggio su attuatore
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Controllo della posizione
Controllo modulante
Fonte di alimentazione
Locale
Fluidi di alimentazione
Aria, gas naturale
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Certificato per l'uso con gas naturale come alimentazione pneumatica.
  • Alimentazione pneumatica a basso consumo, che riduce i costi operativi.
  • Testato secondo lo standard ANSI/ISA 12.27.01
  • Il volume del relè di uscita integrale del trasduttore è idoneo per l'azionamento di combinazioni valvola/attuatore e non richiede posizionatore né booster di volume.
  • Split range a due vie selezionabile e configurabile sul campo dall'utente utilizzando ciascuna metà del segnale di ingresso standard.
  • I comparti separati della custodia isolano l'elettronica dal processo pneumatico.
  • Il design a flusso libero dello stadio pilota e gli ampi passaggi interni per l'aria offrono un'eccellente tolleranza che riduce gli effetti dovuti all'accumulo di contaminanti ed all'erosione.