Trasduttori

Cosa sono i trasduttori?

I trasduttori elettropneumatici Fisher a prestazioni elevate  garantiscono un funzionamento delle valvole stabile e preciso

C010 - Transducers

Cosa sono i trasduttori?

I trasduttori elettropneumatici (I/P) convertono una corrente da 4-20 mA in ingresso, in un'uscita a pressione proporzionale. I/P è un'abbreviazione per corrente/pressione. Un relè pneumatico integrato offre  la capacità necessaria per l'azionamento dei gruppi di valvole di controllo pneumatiche, senza l'utilizzo di ulteriori potenziatori o posizionatori. Il trasduttore garantisce inoltre un funzionamento stabile e preciso quando l'uscita viene trasmessa a camere a volume ridotto, ad esempio un posizionatore pneumatico o un altro strumento pneumatico.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Cosa sono i trasduttori?

Funzionamento

Principi di funzionamento

Il modulo di conversione riceve una segnale di corrente CC standard da un dispositivo di controllo per azionare le bobine in un sistema a forza bilanciata che, a sua volta, controlla l'aria in uscita attraverso un ugello/flapper integrato. La pressione dell'ugello fornisce il segnale di ingresso per l'azionamento del relè. La pressione di uscita del relè viene applicata, attraverso una conduttura, direttamente al gruppo valvola/attuatore.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.