Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-646

Trasduttore elettropneumatico 646 Fisher™

Descrizione del prodotto

Il trasduttore elettropneumatico 646 Fisher utilizza un modulo del convertitore che converte il segnale di ingresso da 4 a 20 milliampere in un segnale di uscita pneumatico da 0,2 a 1,0 bar (da 3 a 15 psig). Il modulo del convertitore è costituito da componenti di volume minimo bilanciati simmetricamente attorno ad un fulcro al centro del corpo. Questa configurazione bilanciata consente di ottenere uno strumento ad alte prestazioni che riduce la sensibilità alla vibrazione.

Certificazione per aree
A prova di esplosione, a sicurezza intrinseca, non a prova di accensione, general purpose, a prova di fiamma
Certificazioni
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, regionale
Protocollo di comunicazione
Analogico 4-20 mA
Interfaccia dati
Via cavo
Diagnostica
No
Segnale di ingresso
Elettrico
Pressione di uscita massima
20 psig
Tipo di montaggio
Montaggio remoto, montaggio su attuatore
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Controllo della posizione
Controllo modulante
Fonte di alimentazione
Locale
Fluidi di alimentazione
Aria
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Il design compatto e leggero del trasduttore facilita il montaggio e riduce l'ingombro.
  • Utilizzato in un'applicazione standard montata su valvola/attuatore, il trasduttore presenta una variazione in uscita inferiore all'1 per cento dello span, testato secondo lo standard SAMA PMC 31.1, Condizione 3.
  • Il volume di uscita del trasduttore è idoneo per l'azionamento di combinazioni valvola/attuatore e non richiede posizionatore né booster di volume.
  • Il basso consumo d'aria del trasduttore consente di ridurre i costi operativi.
  • Il design modulare del convertitore facilita la sostituzione in campo, riducendo i costi di manutenzione.
  • Accuratezza, linearità e risposta in frequenza, abbinate ad una isteresi minima superano notevolmente i requisiti della maggior parte dei sistemi di controllo.