Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-Yarway 25

Desurriscaldatore Fisher™ Yarway™ 25 VenTemp

Descrizione del prodotto

Il desurriscaldatore Fisher Yarway 25 VenTemp è progettato principalmente per l'uso in sistemi a vapore surriscaldato a bassa capacità con carico abbastanza costante. Il design offre un metodo di controllo della temperatura del vapore semplice e conveniente, ma efficace.

Servizi critici
Condizione del vapore
Caratteristiche del flusso
Lineare
Materiale
Acciaio inossidabile 304, acciaio inossidabile 316, acciaio inossidabile 316L, lega, acciaio al carbonio
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME, PN
Classe di arresto
Classe V (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 10 / DN 250, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 3, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Dimensioni della valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
Prodotto ingegnerizzato
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Realizzazione forgiata
  • Bassa perdita di pressione sulla stazione del desurriscaldatore
  • Pressioni dell’acqua marginalmente superiori alla pressione del vapore
  • Tipo di ugello Venturi
  • Disponibile ampia gamma di capacità Cv (Kv)
  • Classe di pressione e connessioni: classe ASME B16.5 da 150 a 2500, classe EN 1092-1 da PN 25 a 400, connessioni butt-weld ASME B16.25 o DIN 2559
  • Materiali: ASTM SA105, SA182 F11, SA182 F22 or SA182 F91, P250GH, 1.7335 o 1.7380, altri materiali su richiesta

Documenti e schemi