Cosa si intende per conditioning e desurriscaldamento del vapore?

Un desurriscaldatore inietta una quantità predeterminata e controllata di acqua in un flusso di vapore allo scopo di abbassare la temperatura del vapore. Per ottenere questo risultato in modo efficiente, il desurriscaldatore deve essere progettato e selezionato in modo corretto per l'applicazione. Il design del desurriscaldatore è molto semplice tuttavia, perché si riveli efficace, deve integrarsi alla perfezione con una vasta gamma di complesse variabili termiche e di fluidodinamica. Le valvole di conditioning del vapore controllano pressione e temperatura del vapore combinando entrambe le funzioni all'interno di una singola unità di controllo integrata. Le valvole soddisfano l'esigenza di controllare meglio le condizioni del vapore per ottenere una riduzione dei costi energetici e un funzionamento più rigoroso dell'impianto. Le valvole di conditioning del vapore offrono inoltre un miglior controllo della temperatura, l'abbattimento dei livelli di rumorosità e l'eliminazione di alcuni vincoli di installazione e collegamento alla conduttura rispetto ai desurriscaldatori equivalenti.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Cosa si intende per conditioning e desurriscaldamento del vapore?
Fisher and Sempell steam conditioning desuperheating products

Funzionamento

Connettiti con noi

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.