Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-3154K Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione 3154K Rosemount™ qualificato per applicazioni nucleari

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di pressione 3154K Rosemount qualificato per applicazioni nucleari è un trasmettitore analogico progettato per soddisfare le necessità degli ambienti difficili di una centrale nucleare. Il trasmettitore offre misurazioni della pressione accurate, e fornisce prestazioni affidabili ed una durata di servizio più lunga. Dotato di prestazione pressione/temperatura vapore, questo dispositivo è conforme a KTA 3505 e sopporta livelli di radiazione di 350 kGy (35 Mrad) TID radiazione gamma e livelli di vibrazione fino a 5g sismico e 7g APC.

Segnale di uscita
4 - 20 mA
Rangedown
Fino a 10:1 (5:1 per campo 1)
Campo di misurazione
Fino a 13,79 MPa (2000psi) differenziale, Fino a 27,58 MPa (4000psig) relativa, Fino a 27,58 MPa (4000psig) assoluta
Materiale della custodia
Acciaio inossidabile 316
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316
Indice sismico
Vibrazione fino a 5g sismico e 7g APC
Indice radiazione
Radiazione gamma 35 Mrad (350 kGy) TID
Temperatura vapore/pressione
160 °C (320 °F) per 1 ora
Standard di certificazione
KTA 3505
Documentazione del prodotto
I bollettini tecnici e i manuali dei prodotti pubblicati nel presente sito web sono solo a scopo informativo generale sui prodotti e possono contenere errori. Possono non rappresentare la revisione più recente e possono non contenere informazioni relative a notifiche recenti sui prodotti, se presenti.
Informazioni di contatto
Contattare Rosemount Nuclear Instruments, Inc. al numero 1-952-949-5207 o[email protected] per le informazioni disponibili più attuali

Funzionalità

  • Con certificazione KTA 3505 per prestazioni di radiazione, vibrazione e pressione/temperatura vapore per rispondere alle esigenze di misurazione
  • Il design durevole resiste agli ambienti con possibilità di incidenti ad alto rischio e condizioni difficili
  • Prestazioni di pressione/temperatura vapore di 160 °C (320 °F) per un’ora
  • Accuratezza di riferimento dello 0,2% per misurazioni affidabili
  • Il controllo di qualità include la tracciabilità delle parti a tenuta di pressione, pulizia nucleare speciale e test idrostatico

Documenti e schemi