ind-oil_gas-nuclear_learn_about

Strumenti Rosemount per misure di pressione nel nucleare

Una linea completa di strumenti conformi agli standard IEEE, KTA, IEC e RCC-E.

prod-autosol-nuclear_images

Trasmettitori di pressione Rosemount qualificati per il nucleare

Emerson supporta il settore nucleare con soluzioni di misura collaudate e di qualità da oltre 40 anni. La nostra serie di trasmettitori di pressione completamente analogica offre copertura per profili di incidente e specifiche prestazionali complete per soddisfare i rigorosi requisiti di sicurezza per tutti i tipi di reattori.


In questo sito Web non sono riportati tutti i prodotti o le opzioni disponibili. Per qualsiasi domanda relativa a specifici requisiti, contattaci ([email protected] or 1-952-949-5200).

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Trasmettitori di pressione Rosemount qualificati per il nucleare
Portfolio di strumenti Rosemount per il settore nucleare

Portfolio Rosemount per il settore nucleare

Da oltre 40 anni Rosemount produce trasmettitori di pressione qualificati per il settore nucleare, che vengono scelti per le misurazioni relative alla sicurezza di oltre 300 reattori ed in 23 Paesi.

Guarda il video
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.