Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-242 Toroidal Conductivity Sensor

Sensore di conduttività toroidale a flusso continuo 242 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il sensore di conduttività toroidale a flusso continuo 242 Rosemount è caratterizzato da un design a flusso continuo non invasivo che consente installazioni in linea senza ostruire il flusso di campionamento. Questo sensore di conduttività è ideale per la misurazione della conduttività in liquidi a conduttività elevata fino a 2 S/cm (2.000.000 μS/cm) e in liquidi viscosi, abrasivi o fibrosi.

Campo di misurazione
Gamma di conduttività: da 100 µS/cm a 2 S/cm
Peso
Da 1" a 2": 22 lb (10 kg)
Da 3" a 4": 86 lb (39 kg)
Temperatura massima
Per ulteriori dettagli consultare i bollettini tecnici.
Pressione massima
Per ulteriori dettagli consultare i bollettini tecnici.
Materiali di costruzione
Materiali a contatto con il processo:
Rivestimento: Teflon (PTFE), PEEK caricato in vetro o allumina
Anelli di contatto: acciaio inossidabile 316, acciaio inossidabile Carpenter 20Cb-3® o Hastelloy® C-276
O-ring: EPDM, Viton™ (FKM) o Chemraz® (FFKM)

Funzionalità

  • Misurazioni affidabili, non influenzate da portata e direzione del processo
  • Resistente alle ostruzioni e adatto per liquidi contenenti elevati livelli di solidi sospesi
  • L’assenza di parti del sensore di conduttività che protrudono nel flusso di campionamento consente di evitare l’accumulo di solidi
  • Riduce il tempo di inattività con calibrazioni in linea
  • Sono disponibili diametri dei tubi da 1, 1,5, 2, 3 e 4 pollici (25, 40, 50, 80 e 100 mm) con flange compatibili ANSI e DIN
  • Assicura la compatibilità del processo con diversi materiale dell’o-ring e di rivestimento
  • Cablaggio semplificato con scatola di giunzione integrale

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
0 risultati in Prodotti