Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-2535 Solids Level Switch-Vibrating Rod

Livellostato per solidi Rosemount™ 2535 - Ad asta vibrante

Descrizione del prodotto

Il livellostato per solidi Rosemount 2535 è particolarmente indicato per il rilevamento completo, a richiesta e a vuoto di materiali in polvere o a grana sottile in stoccaggio e in serbatoi di processo. Il dispositivo è in grado di gestire materiali solidi e in polvere con facilità ed è idoneo all'uso in ambienti pericolosi e polverosi. Il semplice design lo rende affidabile, elimina la necessità di manutenzione e evita la gran parte delle ostruzioni che affliggono altre tecnologie di misurazione puntuale del livello.

Pressione di esercizio
16 bar (232 psi)
Temperatura di esercizio
Da -40 a 150 °C (da -40 a 302 °F)
Certificazioni/Approvazioni
CE, ATEX, IECEx, FM
Sensibilità
20 g/l (1,2 lb/ft3)
Uscita
Relè, PNP 3 fili

Funzionalità

  • Specializzato nella misurazioni di solidi e polveri leggeri
  • Principio di misura affidabile, semplice e che non richiede manutenzione
  • Tutte le parti a contatto con il processo sono in acciaio inossidabile
  • Connessioni al processo ridotte, ideali per l'installazione in serbatoi di dimensioni ridotte

Documenti e schemi