No image available
No image available
Your request is being processed.
Fisher-P-4400

Fisher™ FIELDVUE™ 4400 digitale standtransmitter

Product Description

Een Fisher FIELDVUE 4400 digitale standtransmitter detecteert de stand van draaikleppen of kleppen met schuifas, ontluchtingsopeningen, dempers of andere instrumenten. Het geeft nauwkeurige contactloze feedback om de stand van de apparatuur aan te geven met een percentage (%) spanne plus aan/uit-indicatie. De 4400 biedt positiefeedback van 4-20 mA, is geschikt voor SIL 2 en heeft twee solid-state eindschakelaars van NAMUR-ontwerp van 1 amp

Specifications

Gebiedsclassificatie
Klasse I, Divisie 1 en 2, Groepen A, B, C, D
Zone 1 en 2
Veiligiheidscertificering
Geschikt voor SIL 2
Certificeringen
ATEX, CSA, CSAus, IECEx
Communicatieprotocol
4-20mA HART
Gegevensinterface
Bekabeld
Metingtype
Stand
Diagnostics (diagnostiek)
Ja
Montagetype
Niet-mechanisch, contactloos
Power Source (voedingsbron)
Kringvoeding (2-draads)
Andere configuraties
Neem contact op met uw plaatselijke Emerson-verkoopkantoor voor meer informatie over aanvullende specificaties of opties voor dit product.

Features

  • Eenvoudige instelling
    • Kalibratie lokale drukknop
  • Bewezen betrouwbaarheid
    • Koppelingsloze, contactloze positiesensor om mechanische slijtage te reduceren
  • Diagnostiek van klepprestaties
    • Aantal cycli
    • Tijd om te openen/sluiten
    • Slagaccumulator
    • Verblijftijd
    • Huidige klepstand
    • Slagtijd
  • Digitale integratie
    • Communicatieflexibiliteit met gebruik van FDI en EDDL
  • Veelzijdigheid van montage
    • Maakt gebruik van FIELDVUE-instrumentmontagesets
    • Aanpassingsvermogen aan toepassing
  • Voordeel van implementatie van positiefeedback
    • Breed scala aan toepassingen
    • Inzicht in klepstand
    • Nauwkeurig en responsief
    • Op conditie gebaseerde diagnostiek voor aan/uit-kleppen

Documents & Drawings