No image available
No image available
Your request is being processed.
Fisher-P-DPC2K

Fisher™ FIELDVUE™ DPC2K digitale procesregelaar

Product Description

De Fisher FIELDVUE DPC2K digitale procesregelaar is een elektro-pneumatische PID-regelaar die pneumatische regelaars kan vervangen om te voldoen aan uw behoeften van een enkele continue PID-lus. De DPC2K is ontworpen om door middel van eenvoudige configuratie en snelle netwerkcommunicatie flexibiliteit voor toepassingen te bieden voor uw volgende uitbreidings- of moderniseringsproject.

Features

  • Eenvoudige bediening bij de klep
  • Bespaar geld en tijd met geïntegreerde verpakking, snelle configuratie en flexibiliteit voor toepassingen
  • Installeer intelligente veldinformatie om de veiligheid, reactiesnelheid en productiviteit te verbeteren
  • Lever procesgegevens die voorheen niet beschikbaar waren met baanbrekende Ethernet-connectiviteit
  • Transformeer bewerkingen door de technologie te upgraden van pneumatisch naar elektro-pneumatisch
  • Pak regelgevings- en klimaatproblemen aan door gebruik te maken van technologieën voor weinig aftappen en door te zorgen voor controle over elektrische aandrijving

Specifications

Instrumentstroom
9 tot 28 VDC bij 1 Watt nominaal
Certificeringen
CSA & cSAus: Type 4X, IP66
ATEX & IECEx: IP66
Communicatieprotocol
Ethernet: Modbus TCP, HART-IP (algemene opdrachten en universele opdrachten)
Serieel: Modbus RTU
Baud: geconfigureerd 9600 tot 256.000 baud Standaard 115.200
Analoge ingangen
(2) 4-20 mA
Analog Output (analoge uitgang)
(1) 4-20 mA
Optie van druksensor: afgedichte meter
Beschikbaar bereik van 2,1, 6,9, 20,7, 41,4, 103 bar (30, 100, 300, 600, 1500 psi)
Pneumatische uitgang
Enkelwerkend direct
Gelijkmatig luchtverbruik met weinig aftappen
Bij 1,4 bar (20 psig) toevoerdruk 0,056 normaal m3/uur (2,1 scfh), gemiddeld
Bij 5,5 bar (80 psig) toevoerdruk 0,184 normaal m3/uur (6,9 scfh), gemiddeld
Toevoerdruk
Minimum aanbevolen: 0,3 bar (5 psig) hoger dan maximale aandrijvingsvereisten
Maximum: 10,0 bar (145 psig) of maximum drukwaarde van de aandrijving, ongeacht welke lager is
Gemiddeld: lucht of aardgas
Toevoermedium moet schoon, droog en niet-corrosief zijn
Aansluitingen
Toevoerdruk: 1/4 inch NPT intern
Uitgangsdruk: 1/4 inch NPT intern
Buizen: 3/8 inch aanbevolen
Ontluchting: 3/8 inch NPT intern
Elektrische: 1/2 inch NPT intern, twee doorvoerentrees
Andere configuraties
Neem contact op met uw plaatselijke Emerson-verkoopkantoor voor meer informatie over aanvullende specificaties of opties voor dit product.

Documents & Drawings