Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
Micro Motion-TA025T

Micro Motion TA025T Coriolis Meter, 1/4 Inch (DN6), Tantalum

Product Description

A Tantalum, Coriolis flow meter that delivers highly reliable, repeatable and robust measurement for corrosive service applications.

Produkty

Search
1-1 z 1 wyników dla Products
TA025T
5700
Mass flow accuracy (Liquid)
±0.10% ± (zero stability/flow rate) x 100%
Mass flow repeatability (Liquid)
±0.05% ± [½ (zero stability/flow rate) × 100] % of rate
Volume flow accuracy (Liquid)
±0.10% ± (zero stability/flow rate) x 100%
Volume flow repeatability (Liquid)
±0.05% ± [½ (zero stability/flow rate) × 100] % of rate
Density accuracy (Liquid)
±0.001 g/cm3 (±1.0 kg/m3)
Density repeatability (Liquid)
±0.0005 g/cm3 (±0.5 kg/m3)
Temperature accuracy
±1.5 °C ±0.5% of reading
Sensor maximum working pressure
1,142 psig (79 barg)
Meter approvals, calibrations, and certifications
  • CSA
  • CSA C-US
  • IECEx
  • ATEX
  • EMC effects
  • Charakterystyka

    • Achieve highly accurate mass volume flow and density measurement in applications that require tantalum wetted components
    • Choose from seven different line sizes
    • Improve measurement and tracking with extensive process and meter diagnostics with on-board historian and logging
    • Offered solely with the 5700 9-wire transmitter
    • Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification

    Dokumenty i rysunki

    Części

    Search
    1-2 z 2 wyników dla Parts & Accessories
    :
    Micro Motion 9-wire remote standard (700) core processor with CSA approval-NPT
    Typ produktu
    Części zamienne
    Zgodność z innymi systemami
    Rodzina
    Przepływ - Coriolis
    dostępność
    Typ produktu
    Zgodność z innymi systemami
    Rodzina
    Części zamienne
    Przepływ - Coriolis