Управление алармами DeltaV Alarm Management

Управление алармами DeltaV Alarm Management

Для снижения проектных рисков используйте приложения со встроенными функциями по анализу и управлению аварийными сигналами.

Интеллектуальные приложения для управления аварийными сигналами помогает оператору принимать каждый раз правильные решения.

Базовая система DeltaV является простой в настройке и удобна для просмотра подавленных и измененных алармов.Управление алармами и приложения для анализа DeltaV готовы к применению с момента лицензирования в отличие от многоуровневых универсальных систем управления аварийными сигналами, нуждающихся в дополнительных аппаратных и программных средствах для развертывания и обслуживания.

Его основные преимущества:

  • Последовательные и правильные действия оператора при обработке аварийных сигналов
  • Встроенные средства аварийной сигнализации для защиты от затопления
  • Контроль измененных и отключенных аварийных сигналов
Read More...
Click to continue reading Интеллектуальные приложения для управления аварийными сигналами помогает оператору принимать каждый раз правильные решения.
Young engineer working with computer in office Indoor_Screen Updated

Продукция







Принцип работы

Обеспечьте верность действий оператора

Система помощи по аварийным сигналам DeltaV предоставляет подробную контекстную справку для оператора по списку аварийных сигналов и обеспечивает корректность действий оператора. Она также доступна для просмотра из детального экрана, когда аварийный сигнал неактивен. Описания аварийных сигналов позволяют точно определить нештатные условия, что полезно при работе с пользовательскими или дискретными сигналами.

Будьте в курсе изменений аварийных сигналах

Ответственность за блокированные и измененные аварийные сигналы играет важную роль в безопасности и эффективности операций. Нативные функции системы предоставляют средства для определения измененных аварийных сигналов и разделения блокированных по владельцам. Диспетчеризируемые и точно настраиваемые отчеты аудита аварийных сигналов определяют различия между сконфигурированными и фактическими свойствами аварийных сигналов. Откладывание и выведение из эксплуатации действуют независимо друг от друга, чтобы было возможно определить, к чему относятся блокированные сигналы: к эксплуатации или к обслуживанию.

Избавьтесь от избыточных аварийных сигналов

Зона аварийных сигналов системы DeltaV обеспечивает мгновенное определение наиболее важных аварийных сигналов, исходя из их приоритета, состояния и времени появления. Способность зоны аварийных сигналов к подавлению позволяет сгруппировать множественные низкоприоритетные сигналы в условный сигнал для возможности блокирования сигналов с помощью нативных блокировок и модулей и обеспечения быстрого и эффективного сокращения общего числа сигналов. При возникновении потока сигналов приложение Alarm Mosaic представляет оператору все аварийные сигналы и текущие действия по управлению в виде упорядоченной схемы с автоматической идентификацией важных сигналов.

Легкая в использовании система управления сигналами

С целью существенного сокращения трудозатрат функции аварийной сигнализации и аналитические DeltaV встроены в систему, а не представляют собой модуль OPC. Техническая поддержка и обновления программного обеспечения для функций сигнализации и аналитических приложений включены в базовое соглашение о поддержке системы без увеличения стоимости.

Please enable JavaScript to use this website.