IND_CHM_PETROCHM_Plant_005

Промышленная энергетика и инженерные сети

Очевидно, вы думаете, что, ради надежного функционирования инженерных сетей, вам нужно смириться с выскими энергозатратами и повышенными выбросами в атмосферу.  

Повысьте доходность благодаря более эффективному использованию энергии и инженерных сетей

Стабильность работы инженерных сетей необходима для обеспечения всех стадий производства. Значительная часть ваших операционных затрат приходится на электроэнергию, при этом ужесточаются требования к выбросам в окружающую среду. С помощью Эмерсон вы сможете повысить надежность работы инженерных сетей, оперативность, максимально использовать недорогие виды топлива при уменьшении выбросов в атмосферу... всё это - одновременно.

Read More...
Click to continue reading Повысьте доходность благодаря более эффективному использованию энергии и инженерных сетей

Новости

Emerson осуществил миграцию системы управления горением для Sasol

Решение Emerson для управления горением позволяет контролировать все режимы печей - от запуска и эксплуатации до останова.

Hangzhou Tobacco Reduces Safety Risks and Improves Energy Efficiency

Emerson’s solution provides realtime diagnostic data so the operators know the three steam trap states: normal, blocked, or leaking.

Plant modernization for energy efficiency and loss control

Plants are investing in modernization to add a second layer of automation focused on improving energy efficiency and loss control.
Please enable JavaScript to use this website.