Анализ газообразных сред

Анализ газообразных сред

Получение точных результатов анализа благодаря наиболее достоверным комплексным решениям для измерений необходимых параметров газов, обеспечивающим высокую степень повторяемости.

Комплексные решения для анализа газов

От измерений природного газа ряда C6 + до дымовых газов, до сложных технологических приложений и решений по контролю выбросов для обеспечения соответствия нормативным требованиям. Анализаторы и интегрированные системы Rosemount компании Emerson могут решать самые сложные задачи анализа газов для широкого круга отраслей и применений.

Read More...
Click to continue reading Комплексные решения для анализа газов

Продукция









Информационные материалы и примеры применения

Meet gas quality specifications while reducing CAPEX by up to 50% and footprint by up to 40% using the industry's first explosion-proof, single-analyzer solution capable of measuring energy content, hydrogen sulfide, total sulfur and hydrocarbon dew point.

Please enable JavaScript to use this website.