Пневматическая клапанная система Aventics AV от Emerson в реальном применении

Пневматические клапаны и системы клапанов

Эффективные и надежные клапаны, клапанные системы и решения управления потоками для автоматизации оборудования и производственных предприятий.

Клапанные технологии для современных задач управления и автоматизации

Компания Emerson является лидером в области разработки и поставки производительных клапанов и клапанных систем для решения самых сложных задач автоматизации. Наша модульная технология позволяет адаптироваться к изменяющимся потребностям вашего бизнеса и повышенным требованиям к производительности. Благодаря широкому выбору опций подключения и аксессуаров наша продуктовая линейка содержит оптимальные решения для автоматизации производства в автомобильной, пищевой и упаковочной промышленности, а также во многих других отраслях.

Read More...
Click to continue reading Клапанные технологии для современных задач управления и автоматизации

Продукция









Материалы и примеры применения

With AVENTICS Advanced Valve System AV, Emerson offers a modular valve system that serves multiple applications and can be used even in tight spaces.

Please enable JavaScript to use this website.