ind-og-rmt-process_gas_chromatographs-H003

О хроматографах технологического газа

Расширенный анализ компонентов в широком диапазоне технологического применения при необходимости контроля газообразных или жидких потоков.

Основы газовой хроматографии

Газовая хроматография является широко признанной технологией контроля и анализа углеводородных смесей. Устанавливаемые в полевых условиях или на технологической линии в качестве отдельного анализатора или части аналитической системы, газовые хроматографы Emerson обеспечивают превосходную точность и повторяемость в широком динамическом диапазоне параметров компонентов (от процента до остаточного уровня) для применения технологического и природного газа.


Read More...
Click to continue reading Основы газовой хроматографии
prod-rmt-process_gas_chromatographs-fundamentals_of_GC-C010

Принцип работы

Газовые хроматографы Rosemount компании Emerson поставляются с программным обеспечением MON, что дает операторам возможность легко конфигурировать и управлять анализатором локально или удаленно и обеспечивает более глубокое понимание процесса. Помимо многих других функций MON, вы можете общаться через корпоративную сеть, надежно хранить критически важные данные и создавать подробные отчеты, такие как:

  • Текущие и архивные хроматографы

  • История аварийных сигналов

  • Журналы событий

  • Журналы обслуживания

Качество работы любого промышленного хроматографа определяется качеством проб, используемых при измерении. Поэтому каждая система подготовки проб для промышленных хроматографов Emerson разрабатывается применительно к специфическим требованиям поставленной задачи. К общим характеристикам относятся:

  • Конструкция с подогревом и открытой панелью

  • Все компоненты рассчитаны в соответствии с классификацией зоны.

  • В качестве дополнительной опции предлагается автоматическая калибровка / поверка

  • Разнообразие зондов для извлечения надежной и стабильной пробы из технологического потока

6- или 10-канальные клапаны, используемые в газовых хроматографах Rosemount от Emerson обеспечивают долговечность и минимальное техническое обслуживание благодаря приводу с двухсторонней диафрагмой, которая устраняет необходимость в пружинах, уплотнительных кольцах и смазочных материалах. Минимальное движение внутренних компонентов в клапане приводит к быстрому срабатыванию, что идеально подходит для задач с использованием микронасадочных или капиллярных колонн. Другие варианты конструкции обладают следующими характеристиками:

  • Простота конструкции
  • Беспрепятственное прохождение потока
  • Поворотные клапаны впрыска жидкости
  • Пожизненная гарантия

Газовые хроматографы Rosemount могут быть сконфигурированы с типами детектора для обработки широкого спектра аналитических запросов в стандартных сферах применения. Независимо от того, находятся ли компоненты в процентном диапазоне или низкой концентрации част./млн., возможно осуществлять точное и надежное измерение. Существуют следующие типы детекторов:

  • Детекторы теплопроводности (TCD), чувствительность к сверхнизким концентрациям ч./млн.
  • Детектор ионизации пламени (FID), чувствительность к ч./млрд.
  • Фотометрический детектор пламени (FPD), для отслеживания сернистых соединений

Как в составе промышленных сетей предприятия, так и при подключении одиночного прибора к РСУ, газовые хроматографы Rosemount от Emerson можно сконфигурировать практически для любого варианта работы, включая:

  • Выбор сетей Ethernet, FOUNDATION™ Fieldbus, Modbus Serial, или аналоговых выходов 4-20 мА
  • Возможность интеграции в системы управления предприятием с использованием стандартных промышленных протоколов, в частности, Modbus and OPC

Продукты



Please enable JavaScript to use this website.